トータルロック付き自在キャスター 100 mm
Agila
EAN:
4031582342352
商品番号:
2477DYK100R07-Ø31-35
- 無害な材料
- 試験済み品質
- 多様な取り付けオプション
Agila(アジラ)は、トータルロック付き自在キャスターであり、走行時の安定性と停止時の確実な固定を両立した製品です。取付部であるフィッティングには合成エキスパンダー、長型を採用しており、本製品の基本的な取付構成を構成します。ご注文の際には、必要なチューブ...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
Agila(アジラ)は、トータルロック付き自在キャスターであり、走行時の安定性と停止時の確実な固定を両立した製品です。取付部であるフィッティングには合成エキスパンダー、長型を採用しており、本製品の基本的な取付構成を構成します。ご注文の際には、必要なチューブ内径を必ずご指定ください。ハウジングはスチール製で、中量系の用途に適した強度を備えています。旋回部には2つのボールレースを組み込んでおり、円滑な方向転換と安定した旋回特性を実現します。ホイールの直径は100mmで、ベアリングにはコンボベアリングを採用し、荷重を効率よく支持します。トレッドは硬質ゴム製で、色は黒、導電性を有しているため、静電気の放散が求められる環境での使用に適しています。ホイールの本体材料にはシートスチールを用いており、構造部材として十分な剛性を確保しています。製品全体の高さは138mmであり、設置スペースや可動範囲の設計時には、この寸法を必ず確認してください。負荷能力については、静荷重が160kgまで対応し、静荷重とは停止状態で許容される最大荷重を指します。また、3km/hの速度で走行する場合の動荷重は80kgまで対応し、動荷重は指定速度での走行時に許容される荷重を指します。設計や選定の際には、静荷重と動荷重の両方の数値を参照し、使用条件に適合するかを確認してください。本製品は、ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなどの用途に適しています。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
コア属性
フィッティング
ハウジング
車輪
ハンドルセット