トータルロック付き自在キャスター 100 mm
Agila
EAN:
4031582342123
商品番号:
2477DYK100R07-Ø21,5-24
- 無害な材料
- 試験済み品質
- 多様な取り付けオプション
Agila(アジラ)は、トータルロック付き自在キャスターとして設計された製品であり、旋回と固定を組み合わせた運用が求められる環境で、安定した移動性と確実な停止性能を両立させることを目的としています。フィッティングは合成エキスパンダー、丸型のタイプで、取り付...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
Agila(アジラ)は、トータルロック付き自在キャスターとして設計された製品であり、旋回と固定を組み合わせた運用が求められる環境で、安定した移動性と確実な停止性能を両立させることを目的としています。フィッティングは合成エキスパンダー、丸型のタイプで、取り付け時の固定性と作業性に配慮した構造を採用しています。ご注文の際は、必要なチューブ内径を指定してください。ハウジングはスチール製の中量系で、2つのボールレースを備えた旋回機構により、方向転換時のスムーズな動きを確保します。中量系のスチール材を用いることで、耐久性と荷重支持性能のバランスを確保しています。ホイールは直径100 mmで、ベアリングにはコーンボールベアリングを採用し、回転の滑らかさと荷重の分散を図っています。トレッドは硬質ゴム製で、色は黒、導電性を備えているため、静電気の蓄積が問題となる環境にも適しています。ボディはシートスチールで構成され、ハウジングとの組み合わせにより全体の強度を確保しています。寸法は全高138 mmで、床面からの取付高さを検討する際の基準値となります。コンパクトな設計により、限られたスペースでの設置にも対応しやすくなっています。荷重仕様については、静止荷重が160 kg、動荷重が80 kg(速度3 km/h時)です。動荷重は走行中の許容値であるため、設計時には静止荷重と動荷重の双方を確認してください。主な適用分野は、ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイです。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
コア属性
フィッティング
ハウジング
車輪
ハンドルセット