トータルロック付き自在キャスター 100 mm
Agila
EAN:
4031582342031
商品番号:
2477DYK100R07-Ø19-21,5
- 無害な材料
- 試験済み品質
- 多様な取り付けオプション
Agilaは、トータルロック付き自在キャスターとして設計された製品であり、医療・介護・業務用途において安定した走行性と確実な固定性能の両立を目的としています。フィッティングの種類は合成エキスパンダー、長型であり、取付け構造の観点から堅牢性と施工性のバランス...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
Agilaは、トータルロック付き自在キャスターとして設計された製品であり、医療・介護・業務用途において安定した走行性と確実な固定性能の両立を目的としています。フィッティングの種類は合成エキスパンダー、長型であり、取付け構造の観点から堅牢性と施工性のバランスに優れています。ご注文の際には、必要なチューブ内径を必ずご指定ください。ハウジングはスチール製で、材質区分は中量系に分類されます。旋回部には2つのボールレースを採用しており、荷重を分散させることで円滑な方向転換と長期にわたる耐久性を確保しています。ホイールの直径は100mmで、ベアリングにはコーンボールベアリングを採用し、回転抵抗の低減と安定した走行をもたらします。踏面材質は硬質ゴムで、色は黒、導電性を有しており、床面への傷や汚れの付着を抑えつつ、静電気の逃がしにも配慮した構成です。ホイール本体はシートスチール製で、強度と剛性を確保しています。全高は138mmで、設置スペースや据付け高さを検討する際の重要な寸法となります。定格荷重は、静止時で160kg、動荷重は速度3km/hにおいて80kgです。静止時と動作時の荷重条件を区別して選定することで、使用環境に適したキャスター構成を実現できます。本製品は、ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなど、幅広い用途に対応しています。各構成部品は、耐久性と操作性の両立を目的として組み合わされており、トータルロック機構により使用時の意図しない移動を防止します。選定にあたっては、想定される最大荷重と走行速度を確認し、上記の定格値の範囲内で使用することを推奨します。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
コア属性
フィッティング
ハウジング
車輪
ハンドルセット