メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!
Agila は、トータルロック付き自在キャスターで、コンベンショナルな設計により信頼性の高い走行性能を備えた製品です。取付部には長方形プレート(長方形プレート)を採用しており、床面や架台への固定が容易で、据え付け後も安定した取付状態を維持できます。ハウジングはスチール製で、材質区分は中量系です。旋回部には2つのボールレースを組み込み、スムーズな方向転換と高い耐久性を実現しています。ホイールの直径は100 mmで、ベアリングはコンボールベアリングを採用しています。トレッド材は硬質ゴム製で黒色、導電性を備えており、静電気の蓄積が問題となる環境にも対応します。ホイール本体はシートスチール製です。全体高さは135 mmで、設置スペースが限られる場合にも計画しやすい寸法となっています。荷重仕様として、静止時の許容荷重は160 kgです。動的荷重は、速度3 km/hにおいて80 kgとなります。主な用途は、ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイです。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
2477DYK100P50
EAN
4031582341836
S4材質番号
990028595
コア属性
ハウジングタイプ
トータルロック付き自在キャスター
全幅
60 mm
3km/hの耐荷重
80 kg
静荷重
160 kg
取付高
135 mm
最大温度範囲
85 °C
温度範囲(最小)
-20 °C
総重量
1.06 kg
製品名
Agila
標準
EN12530 - デバイスキャスター
導電性
ステンレス
フィッティング
フィッティングタイプ
長方形プレート
プレート穴径
8.5 mm
プレート穴長(最大)
51.5 mm
プレート穴長(最小)
46.5 mm
プレート穴幅(最大)
61.5 mm
プレート穴幅(最小)
56 mm
プレート長
77 mm
プレート幅
67 mm
ハウジング
色
青色被膜保護
フォーク形状
幅の広い
住宅用建材
スチール、中量系
旋回ベアリング
2つのボールレース
ドーム径
60 mm
旋回径
262 mm
オフセット
43.5 mm
旋回半径
131 mm
車輪
トレッドの硬度(A)
80 ショアA
本体材質
シートスチール
トレッド材質
硬質ゴム、黒、導電性
トレッド幅
32 mm
直径
100 mm
ボディ幅
32 mm
スレッドガード
スレッドガード付き
ベアリング
コーンボールベアリング
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
車輪 100 mm
Puretech
DIK 100x32-Ø8,1

Puretechは車輪タイプのキャスター用ホイールで、直径100mm、トレッド幅32mm、ハブ長36mm、アクスル穴径8mmの仕様を備えています。トレッド材質は硬質ゴム・ノンマーキング製で、ホイール本体はシートスチール製、ベアリングはコーンボールベアリングを採用しています。静的荷重容量は160kg、動的荷重容量は時速3km/hで80kgとなっており、足場、ショッピングカート、店舗用什器とディスプレイ、ツールキャビネット、廃棄物処理設備、作業台、輸送機器など、様々な用途に対応する耐久性に優れた製品です。

100 mm
80 kg
100 mm
80 kg
商品ギャラリーをスキップ

関連商品

バリアント
方向ロック付き旋回キャスター 100 mm
方向ロック付き旋回キャスター 100 mm
Agila
2471DYK100P50

Agilaは方向ロック付き旋回キャスターであり、医療・介護・業務用途向けに設計された製品です。本製品は頻繁な移動と停止を伴う環境においても、操作性と安全性の両立を重視しています。取付部には長方形プレートを採用しており、設置面に対して安定した固定が可能です。プレートの形状は取付ボルトの配置を確保しやすく、機器本体への組込みにも適しています。ハウジングはスチール製で、中量系の用途に適した強度を備えています。旋回機構には2つのボールレースを組み込み、荷重を分散させることで、旋回時の摩擦とがたつきの低減に寄与します。方向ロック機構を備えることで、直進走行時には進行方向を固定でき、搬送中の蛇行を抑制します。ホイールの直径は100mmで、ベアリングにはコーンローラベアリングを使用しています。コーンローラベアリングは径方向と軸方向の複合荷重を支持し、ホイールの回転を円滑に保ちます。ホイールの回転と旋回の組み合わせにより、狭い場所でも小回りの利く操作が可能です。トレッドは硬質ゴム製で、色は黒、導電性を備えています。導電性トレッドにより床面への静電気の蓄積を抑え、静電気対策が求められる環境にも対応します。ホイール本体はシートスチール製です。全高は135mmで、コンパクトな寸法により設置スペースに制約のある機器への組込みを容易にします。静荷重は160kg、速度3km/hにおける動荷重は80kgです。静止状態と走行状態で許容荷重が異なるため、設計時には動荷重の値を基準に使用条件を確認してください。適用分野は、ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイです。各用途において、耐荷重と走行条件を確認したうえで選定することが推奨されます。

100 mm
135 mm
80 kg
100 mm
135 mm
80 kg
バリアント
自在キャスター 100 mm
自在キャスター 100 mm
Agila
2470DYK100P50

Agila自在キャスターは長方形プレートフィッティングを採用し、スチール中量系ハウジングに2つのボールレースによるスイベルベアリングを搭載しています。ホイールはシートスチール製ボディに硬質ゴム、黒、導電性トレッドを組み合わせ、コーンボールベアリングを内蔵し、直径100mmの設計となっています。全高は135mmのコンパクトな寸法で、動荷重は時速3km/hで80kg、静荷重は160kgの耐荷重性能を実現しています。ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなど、医療・介護・業務用途に幅広く対応する高性能キャスターです。

100 mm
135 mm
80 kg
100 mm
135 mm
80 kg
バリアント
固定キャスター 100 mm
固定キャスター 100 mm
Agila
2478DYK100P50

Agila固定キャスターは、長方形プレート取付タイプの産業用キャスターであり、スチール製中量系の堅牢なハウジングを備えています。このキャスターは、直径100mmの硬質ゴム製で黒色かつ導電性を持つトレッド材を採用したホイールを搭載しており、コーンボールベアリングにより滑らかで信頼性の高い回転性能を実現しています。全体高さは135mmで、コンパクトながら安定した設計となっています。静的負荷容量は160kgであり、時速3km/hの速度条件下における動的負荷容量は80kgです。本製品は、ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなど、多様な医療・福祉・商業施設での使用に適しており、耐久性と安定性が求められる環境での運用に最適です。

100 mm
135 mm
80 kg
100 mm
135 mm
80 kg