メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!
Agila トータルロック付き自在キャスターは、ボルト穴取り付け方式を採用し、任意の長さの標準ネジで取り付けることができます。ハウジングは中量系スチール製で、2つのボールレースによる旋回ベアリング構造を備えています。ホイールはシートスチール製ボディに硬質ゴム製トレッドを組み合わせ、黒色で導電性を有し、コーンボールベアリングを内蔵しています。ホイール直径は100mm、全高は135mmです。動荷重は時速3km/hで80kg、静荷重は160kgの耐荷重性能を持ちます。ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなど幅広い用途に適用可能です。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
2477DYK100P30-11
EAN
4031582341737
S4材質番号
990006520
コア属性
ハウジングタイプ
トータルロック付き自在キャスター
全幅
60 mm
3km/hの耐荷重
80 kg
静荷重
160 kg
取付高
135 mm
最大温度範囲
85 °C
温度範囲(最小)
-20 °C
総重量
1.01 kg
製品名
Agila
標準
EN12530 - デバイスキャスター
導電性
ステンレス
フィッティング
ヒント
キャスターは、任意の長さの標準ネジで取り付けることができます。
フィッティングタイプ
ボルト穴
ボルト穴径
11 mm
ハウジング
色
青色被膜保護
フォーク形状
幅の広い
住宅用建材
スチール、中量系
旋回ベアリング
2つのボールレース
ドーム径
60 mm
旋回径
262 mm
オフセット
43.5 mm
旋回半径
131 mm
車輪
トレッドの硬度(A)
80 ショアA
本体材質
シートスチール
トレッド材質
硬質ゴム、黒、導電性
トレッド幅
32 mm
直径
100 mm
ボディ幅
32 mm
スレッドガード
スレッドガード付き
ベアリング
コーンボールベアリング
車輪色
青色被膜保護
ハンドルセット
ヒント
キャスターは、任意の長さの標準ネジで取り付けることができます。
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
車輪 100 mm
Puretech
DIK 100x32-Ø8,1

Puretechは車輪タイプのキャスター用ホイールで、直径100mm、トレッド幅32mm、ハブ長36mm、アクスル穴径8mmの仕様を備えています。トレッド材質は硬質ゴム・ノンマーキング製で、ホイール本体はシートスチール製、ベアリングはコーンボールベアリングを採用しています。静的荷重容量は160kg、動的荷重容量は時速3km/hで80kgとなっており、足場、ショッピングカート、店舗用什器とディスプレイ、ツールキャビネット、廃棄物処理設備、作業台、輸送機器など、様々な用途に対応する耐久性に優れた製品です。

100 mm
80 kg
100 mm
80 kg
商品ギャラリーをスキップ

関連商品

バリアント
自在キャスター 100 mm
自在キャスター 100 mm
Agila
2470DYK100P30-11

Agila自在キャスターは、ボルト穴タイプの取り付け方式を採用しており、任意の長さの標準ネジで取り付けることが可能です。ハウジングはスチール製の中量系材料で構成され、2つのボールレース機構を備えた旋回ベアリングにより、スムーズで安定した回転性能を実現しています。車輪は直径100mmのシートスチール製ボディに、硬質ゴム製で黒色かつ導電性を備えたトレッド材を採用しており、コーンボールベアリングによって耐久性と信頼性の高い走行を保証します。全体高さは135mmで、コンパクトながら安定した設計となっています。静的荷重容量は160kg、動的荷重容量は時速3km/hの速度条件下で80kgの性能を備えており、様々な用途に対応できます。本製品はケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなど、医療・福祉・商業施設における多岐にわたる応用が可能です。

100 mm
135 mm
80 kg
100 mm
135 mm
80 kg