トータルロック付き自在キャスター 100 mm
Agila
EAN:
4031582325997
商品番号:
2477DIK100R07-Ø31-35
- 無害な材料
- 試験済み品質
- 多様な取り付けオプション
「Agila」は、トータルロック付き自在キャスターとして設計された製品であり、走行時の操作性と停止時の確実な固定という相反する要件の両立を目的としています。取付部には合成エキスパンダー、長型の仕様を採用しているため、ご注文の際には必要なチューブ内径を必ず指...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
「Agila」は、トータルロック付き自在キャスターとして設計された製品であり、走行時の操作性と停止時の確実な固定という相反する要件の両立を目的としています。取付部には合成エキスパンダー、長型の仕様を採用しているため、ご注文の際には必要なチューブ内径を必ず指定してください。内径を事前に指定いただくことで、適合不良や取付後の緩みを防ぎ、安定した据付けを確保できます。ハウジングには2つのボールレースによる旋回ベアリングを備えており、方向転換時の抵抗を抑えて滑らかな旋回性能を実現します。ハウジングの材質はスチール(中量系)で、本体の強度と耐久性を確保するとともに、繰り返しの荷重に対して安定した動作を維持します。車輪は直径100 mmで、ベアリングにはコンボベアリングを採用しています。踏面は硬質ゴム、ノンマーキングの仕様で構成されており、床面に跡が残りにくい点が特長です。車輪本体の材質はシートスチールです。全高は138 mmであり、設置スペースや床面からの取付高さを検討する際の基準寸法となります。荷重仕様として、静荷重は160 kg、速度3 km/hにおける動荷重は80 kgです。静荷重は停止状態での許容値、動荷重は走行時の許容値を示しており、設計時には両者を区別して確認してください。主な用途は、ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイであり、頻繁な移動と固定の切り替えが求められる環境に適しています。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
コア属性
フィッティング
ハウジング
車輪
ハンドルセット