メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

CADファイル

Lumina無負荷時ブレーキ付き自在キャスターは、グリップリング付きステム、カラー付きの取付方式を採用した高機能な移動用部品です。ハウジングはポリプロピレン製で、ステム、旋回機構を備えており、耐久性と軽量性を兼ね備えた設計となっています。車輪は直径50mmのポリプロピレン製ボディに熱可塑性ゴム製のトレッドを装備し、スペーサーチューブ付きプレーンベアリングにより滑らかな回転性能を実現しています。全体高さは61mmで、コンパクトながら安定した構造を提供します。静的負荷容量は80kg、動的負荷容量は時速3kmで40kgの性能を備えており、ベッドサイドテーブル、家具、メディア家具、オフィス家具、オフィスチェアなど、様々な用途での使用に適しています。このキャスターは、移動性と安定性が求められる環境での信頼性の高い選択肢として設計されています。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
A523PJI050B10-11x20/10D38 9011/7042
EAN
4031582317343
S4材質番号
990071098
コア属性
ハウジングタイプ
無負荷時ブレーキ付き自在キャスター
全幅
55 mm
3km/hの耐荷重
40 kg
静荷重
80 kg
取付高
61 mm
最大温度範囲
60 °C
温度範囲(最小)
-20 °C
総重量
0.11 kg
製品名
Lumina
標準
EN 12529 – オフィスチェア用キャスター
導電性
ステンレス
フィッティング
フィッティングタイプ
グリップリング付きステム、カラー付き
ステム径
11 mm
ステム長
20 mm
ハウジング
色
グラファイトブラック(RAL9011)
フォーク形状
双輪ハウジング、クローズド、ドーム付き
住宅用建材
ポリプロピレン
旋回ベアリング
ステム、旋回
ドーム径
38 mm
旋回径
104 mm
オフセット
20 mm
旋回半径
52 mm
車輪
トレッドの硬度(A)
87 ショアA
本体材質
ポリプロピレン
トレッド材質
熱可塑性ゴム
車軸穴径
0 mm
ハブの長さ
0 mm
トレッド幅
8 mm
直径
50 mm
ボディ幅
8 mm
スレッドガード
スレッドガードなし
トレッド色
トラフィックグレーA (RAL7042)
車軸
リベット止め
ベアリング
スペーサーチューブ付きプレーンベアリング
車輪色
グラファイトブラック(RAL9011)
special-features-image
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
意図しない動きを防止
手動操作用のホイールロック
多様な取り付けオプション
幅広い用途に対応する異なる取付寸法
カラー マッチング
色は製品デザインに合わせて調整可能
塗装面
金、クロム、光沢カラー
視覚的統合
キャスターからアプリケーションへの完璧な移行を実現する異なるドーム径
堅牢なカバー
ダイカスト亜鉛または合成材製のカバー
ノンマーキング移動
摩耗低減と清掃要求の少ないホイール
迅速な組み立て
差込式フィッティングによる迅速な組立工程
耐薬品性部品
多くの洗浄剤や化学物質に対して耐性あり
最適化された操作性
差動効果による高い操縦性を持つ双輪キャスター
清掃の削減
主に滑らかな表面によりキャスターは迅速かつ容易に清掃可能
商品ギャラリーをスキップ

関連商品

自在キャスター 50 mm
Lumina
A520PJI050B10-11x20/10DOM38 9011/7042

Lumina自在キャスターは、グリップリング付きステム、カラー付きの取付方式を採用した高性能な移動用キャスターです。ハウジングはポリプロピレン製で、ステム、旋回機構を備えており、耐久性と軽量性を兼ね備えた設計となっています。車輪は直径50mmのポリプロピレン製ボディに熱可塑性ゴム製のトレッドを装備し、スペーサーチューブ付きプレーンベアリングにより滑らかで安定した回転性能を実現しています。全体高さは61mmで、コンパクトながら安定した構造を提供します。静的荷重容量は80kg、動的荷重容量は時速3kmで40kgの性能を備えており、様々な用途に対応可能です。本製品はベッドサイドテーブル、家具、メディア家具、オフィス家具など、軽量から中程度の荷重が必要とされる多様なアプリケーションに最適な選択肢となります。

50 mm
61 mm
40 kg
50 mm
61 mm
40 kg