メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!
Zeta(ゼータ)は方向ロック付き旋回キャスターであり、航空宇宙産業・空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器などの用途に適した製品です。取付部には長方形プレートを採用しており、既存の架台やフレームへの固定を確実に行えます。ハウジングの旋回軸受は2つのポールレース、強化版またはステンレスの仕様で構成されており、旋回部の安定性と耐久性を確保しています。ハウジングの材質はスチール、超重量系で、高負荷環境においても十分な剛性を発揮します。車輪の直径は160 mmで、精密ボールベアリングを採用しているため、低摩擦で円滑な回転が得られます。トレッド材はポリウレタン、樹脂成型であり、床面に対する追従性と走行時の安定性を両立しています。車輪本体の材質はポリアミドです。製品全体の高さは200 mmで、設置スペースや床面からの搭載高さを設計する際には必ずこの寸法を考慮してください。定格静荷重は700 kgで、停止状態において最大700 kgまで支持することができます。定格動荷重は、速度6 km/hのときに280 kg、速度4 km/hのときに350 kgです。動荷重は走行速度によって変化するため、実際の運用条件に応じて速度と荷重の関係を確認し、十分な安全余裕を見込んだ選定を行ってください。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
4681UAP160P63
EAN
4031582399899
コア属性
ハウジングタイプ
方向ロック付き旋回キャスター
4km/hの耐荷重
350 kg
6km/hの耐荷重
280 kg
静荷重
700 kg
取付高
200 mm
最大温度範囲
85 °C
温度範囲(最小)
-20 °C
総重量
3.39 kg
製品名
Zeta
標準
EN12532 - 輸送機器
導電性
ステンレス
フィッティング
フィッティングタイプ
長方形プレート
プレート穴径
11 mm
プレート穴長(最大)
105 mm
プレート穴幅(最大)
80 mm
プレート穴幅(最小)
75 mm
プレート長
137 mm
プレート幅
105 mm
ハウジング
色
青色被膜保護
フォーク形状
幅広い、強化版
住宅用建材
スチール、超重量系
旋回ベアリング
2つのポールレース、強化版またはステンレス
旋回径
230 mm
オフセット
55 mm
車輪
トレッドの硬度(A)
92 ショアA
本体材質
ポリアミド
トレッド材質
ポリウレタン、樹脂成型
トレッド幅
50 mm
直径
160 mm
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
信頼できる牽引力
濡れた滑りやすい床で安全なグリップを提供するトレッド
低メンテナンスホイール
障害のない動作と最小限の清掃を実現するねじガード
ノンマーキング移動
摩耗低減と清掃要求の少ないホイール
簡単な操縦
二重ボールベアリング付き旋回ヘッド
人間工学に基づいた使用
ユーザーの負担を軽減する最適化された転がり抵抗ホイール
最適化された方向ロック
方向ロックは 2x180° または 4x90° に調整可能
迅速なメンテナンス
長寿命グリースで潤滑された旋回ベアリング。グリースニップル付きでメンテナンス容易
超重量仕様構造
最大荷重対応の溶接鋼構造
ヘビーデューティ構造
高負荷対応の極厚鋼ハウジング
強化された旋回ヘッド
強化され熱処理されたベアリングカバー
商品ギャラリーをスキップ

アクセサリー

アクセサリー
Puretech
Ri-Festst. 4681125P63 blau

Puretechアクセサリーは、キャスター用の高性能補助部品として設計されており、軽量で耐久性に優れた構造を特徴としています。本製品の重量は0.27kgであり、コンパクトながら堅牢な設計により、様々なキャスターシステムへの統合が容易です。エンジニアリング用途において、このアクセサリーは既存のキャスター機構との互換性を維持しながら、システム全体の性能向上と機能拡張を実現します。精密な製造工程を経て生産されるPuretechアクセサリーは、産業用途から一般的な応用まで、幅広い環境での使用に適しており、信頼性の高い運用を保証します。

商品ギャラリーをスキップ

関連商品

バリアント
自在キャスター 160 mm
自在キャスター 160 mm
Zeta
4680UAC160P63

Zeta自在キャスターは長方形プレートタイプの取付金具を備えた産業用キャスターです。ハウジングはスチール製超重量系構造で、2つのボールレース、強化版またはステンレス製スイベルベアリングを採用しています。ホイールはポリアミド製ボディにポリウレタン樹脂成形トレッドを組み合わせ、精密ボールベアリング(ステンレス)を内蔵し、直径160mmの仕様となっています。全高は200mmです。荷重性能は静荷重700kg、動荷重は速度4km/h時350kg、速度6km/h時280kgに対応します。航空宇宙産業・空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器などの用途に最適化されています。

160 mm
200 mm
350 kg
160 mm
200 mm
350 kg
バリアント
トータルロック付き自在キャスター 160 mm
トータルロック付き自在キャスター 160 mm
Zeta
4687UAC160P63

Zeta(ゼータ)はトータルロック付き自在キャスターとして設計された製品であり、旋回と走行の両方を制御できる汎用性の高い搬送用部品です。取付部には長方形プレートを採用しており、機器のフレームや架台へ確実に締結できるため、既存の設備にも組み込みやすい構成となっています。ハウジングは旋回機構を支える中核部分で、2つのボールレースを備えております。ボールレースには強化版またはステンレス仕様が用意されており、用途に応じた選定が可能です。ハウジング本体の材質はスチールであり、超重量系の荷重条件にも耐えられるよう設計されています。ホイールの直径は160 mmで、車輪の軸受けには精密ボールベアリングを使用し、ステンレス製の部材と組み合わせることで円滑な回転性能を確保しています。トレッド材はポリウレタンと樹脂成型の組み合わせで構成されており、材料特性を活かした設計となっています。ホイール本体の材質はポリアミドです。全体の高さは200 mmであり、取付面からの高さを正確に把握したうえで設備設計に組み込むことができます。静的荷重の定格は700 kgで、動的荷重は速度6 km/hのとき280 kg、速度4 km/hのとき350 kgとなります。動的荷重は速度に応じて変化するため、設計時には実使用速度に合わせた確認が必要です。各荷重値は仕様書に記載された条件下での定格値であり、設計時には安全率を考慮した検証が望まれます。適用分野は航空宇宙産業および空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器であり、いずれも高い荷重と信頼性が求められる領域です。

160 mm
200 mm
350 kg
160 mm
200 mm
350 kg
バリアント
固定キャスター 160 mm
固定キャスター 160 mm
Zeta
4688UAC160P63

Zetaは固定キャスターであり、長方形プレート型の取付金具を備えた産業用車輪ユニットです。ハウジングはスチール製の超重量系材料で構成されており、耐久性と安定性を確保しています。車輪は直径160mmのポリアミド製ボディに、ポリウレタン樹脂成型のトレッド材を採用し、精密ボールベアリングとステンレス製のベアリング部を搭載することで、スムーズな回転性能と長期的な信頼性を実現しています。本製品の全体高さは200mmであり、コンパクトながら堅牢な設計となっています。静的負荷容量は700kgの高い耐荷重性能を備えており、動的負荷容量は時速6km/hで280kg、時速4km/hで350kgの仕様となっています。Zetaは航空宇宙産業や空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、および輸送機器など、多様な産業用途での使用を想定した高性能キャスターです。

160 mm
200 mm
350 kg
160 mm
200 mm
350 kg
バリアント
スプリング搭載方向ロック付き自在キャスター 160 mm
スプリング搭載方向ロック付き自在キャスター 160 mm
Zeta reverse
468SUAC160P63

本製品「Zeta reverse」は、スプリング搭載方向ロック付き自在キャスターであり、方向固定と自在な旋回を必要とする搬送用途に対応します。取付部には長方形プレートを採用しており、既存の架台や装置の底面へ固定しやすい構造です。ハウジングは超重量系に適したスチール製で、旋回部には2つのポールレースを備えています。レースには強化版またはスチールレースを適用しており、旋回動作時の耐久性を確保しています。ホイールの直径は160mmで、精密ボールベアリングとスチールレースを組み合わせ、滑らかな回転性能を実現しています。トレッド材にはポリウレタン、樹脂成型を使用しており、床面との接地性を確保しています。ボディ材料にはポリアミドを採用しています。全高は200mmで、設置スペースに制約がある場合にも検討可能です。静荷重は700kgです。動荷重は、時速6km/hで280kg、時速4km/hで350kgとなっており、走行速度によって許容荷重が異なるため、選定時には使用速度に応じた数値を必ず確認する必要があります。本製品は、航空宇宙産業や空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器などの用途に適しています。

160 mm
200 mm
350 kg
160 mm
200 mm
350 kg
バリアント
トータルロックおよびスプリング搭載方向ロック付き自在キャスター 160 mm
トータルロックおよびスプリング搭載方向ロック付き自在キャスター 160 mm
Zeta reverse
468BUAC160P63

Zeta reverse は、トータルロックおよびスプリング搭載方向ロック付き自在キャスターとして設計された産業用製品であり、航空宇宙産業、空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器など幅広い用途での使用を想定しています。取付部には長方形プレートを採用しており、台車や搬送機器のフレームへ確実に固定できる構造となっています。キャスター上部のハウジングには、2つのポールレースを備えた旋回軸受が組み込まれています。この旋回軸受は強化版またはステンレスのいずれかで構成され、ハウジングの材質にはスチール(超重量系)を採用しています。これにより、重量物を搭載した状態でも旋回部の剛性と安定性を確保し、方向転換時の動作を滑らかに保つことができます。ホイールは直径160 mmで、精密ボールベアリング(ステンレス)を内蔵しており、回転部の摩擦抵抗を低減して円滑な走行を実現します。踏面(トレッド)の材質にはポリウレタンおよび樹脂成型材を使用しており、走行時の床面への負荷や振動の伝達を抑える設計となっています。ホイール本体はポリアミドで製作され、強度と耐摩耗性を両立させています。製品全体の高さは200 mmであり、設置スペースに制約がある設備への組み込みにも適しています。耐荷重性能については、静荷重が700 kgに設定されています。動荷重は、速度6 km/hにおいて280 kg、速度4 km/hにおいて350 kgであり、走行速度が上がるほど許容荷重が低くなる点に留意が必要です。実際の選定では、使用環境、走行頻度、床面の状態を考慮し、必要な安全率を見込んだうえで適切な台数と仕様を決定することを推奨します。

160 mm
200 mm
350 kg
160 mm
200 mm
350 kg