メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

CADファイル

Galea は方向ロック付き旋回キャスターであり、ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、シャワーチェアなど、頻繁な移動と正確な位置決めが求められる用途に適した製品です。取付部にはソリッドステム、丸型を採用しており、既存の架台や機器フレームへの組み付けを簡便に行うことができます。ハウジングの材質にはポリアミドを用い、構造的な強度と部品の耐久性を両立させています。旋回機構には2つのボールレースを組み込んでおり、荷重を分散させながら滑らかで安定した旋回動作を実現します。また、ハウジングは取付後の回転部と固定部の位置関係を保つ構造となっており、長期間の使用においても安定した動作を維持します。ホイールは直径125 mmの設計で、軸受けにはプレーンベアリングを採用し、回転時の安定性と信頼性の高い走行性能を確保しています。プレーンベアリングは構造が単純で、メンテナンス負荷を抑えつつ安定した回転特性を得られる点が特長です。トレッド材には熱可塑性ゴムを使用しており、床面との適度な接地性と走行時の振動低減に寄与します。ホイール本体にはポリプロピレンを採用し、部品全体の軽量化と取り扱いやすさを図っています。製品全体の高さは162 mmであり、設置スペースに制約のある環境においても納まりやすい寸法構成となっています。耐荷重性能については、静荷重が200 kgまで対応可能であり、速度3 km/hにおける動荷重は100 kgまでとなっています。動荷重は走行時の許容値であるため、設計時には使用条件を十分に考慮し、定格範囲内で運用することが重要です。設計者は各荷重値と速度条件を照合し、安全係数を含めた選定を行うことで、製品の性能を最大限に引き出すことができます。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
5071PJH125R05-28x40
EAN
4031582368475
コア属性
ハウジングタイプ
方向ロック付き旋回キャスター
3km/hの耐荷重
100 kg
静荷重
200 kg
取付高
162 mm
最大温度範囲
60 °C
温度範囲(最小)
-20 °C
製品名
Galea
標準
EN12530 - デバイスキャスター
導電性
ステンレス
フィッティング
フィッティングタイプ
ソリッドステム、丸型
ボルト径
28 mm
ボルト長
40 mm
ハウジング
フォーク形状
クローズ
住宅用建材
ポリアミド
旋回ベアリング
2つのボールレース
旋回径
205 mm
オフセット
40 mm
車輪
トレッドの硬度(A)
87 ショアA
本体材質
ポリプロピレン
トレッド材質
熱可塑性ゴム
トレッド幅
30 mm
直径
125 mm
スレッドガード
スレッドガード付き
ベアリング
プレーンベアリング
special-features-image
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
カラー マッチング
色は製品デザインに合わせて調整可能
ユーザーフレンドリーな配色
方向ロック用の緑ペダル、全ロック用の赤ペダル
塗装面
金、クロム、光沢カラー
低メンテナンスホイール
障害のない動作と最小限の清掃を実現するねじガード
ノンマーキング移動
摩耗低減と清掃要求の少ないホイール
簡単な操縦
二重ボールベアリング付き旋回ヘッド
耐薬品性部品
多くの洗浄剤や化学物質に対して耐性あり
規格準拠
食品産業での使用に適用 (Lerpac 承認)