メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!
Agila方向ロック付き旋回キャスターは、ソリッドステム、丸型フィッティングを採用した高性能キャスターです。ハウジングはスチール、中量系材質で構成され、2つのボールレースによるスイベルベアリングを搭載しています。ホイールは導電性ポリプロピレン製ボディに導電性熱可塑性ゴムトレッドを組み合わせ、プレーンベアリングを内蔵し、直径125mmの設計となっています。全高は163mmのコンパクトな寸法で、動荷重100kg(速度3km/h時)、静荷重200kgの優れた耐荷重性能を実現しています。ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなど、幅広い用途に対応する多目的キャスターです。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
2471YGO125R05-28
EAN
4031582341683
コア属性
ハウジングタイプ
方向ロック付き旋回キャスター
3km/hの耐荷重
100 kg
静荷重
200 kg
取付高
163 mm
最大温度範囲
60 °C
温度範囲(最小)
-20 °C
総重量
1.08 kg
製品名
Agila
標準
EN12530 - デバイスキャスター
導電性
ステンレス
フィッティング
フィッティングタイプ
ソリッドステム、丸型
ボルト径
28 mm
ボルト長
45 mm
ハウジング
色
青色被膜保護
フォーク形状
幅の広い
住宅用建材
スチール、中量系
旋回ベアリング
2つのボールレース
旋回径
262 mm
オフセット
41 mm
旋回半径
131 mm
車輪
トレッドの硬度(A)
87 ショアA
本体材質
ポリプロピレン、導電性
トレッド材質
熱可塑性ゴム、導電性
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
車輪 125 mm
Puretech
DIK 125x32-Ø8,1

Puretechは車輪タイプのキャスター用ホイールで、直径125mm、トレッド幅32mm、ハブ長36mm、アクスル穴径8mmの仕様を備えています。車輪本体はシートスチール製で、トレッド部には硬質ゴム・ノンマーキング材を採用し、コーンボールベアリングを搭載しています。静的荷重容量は200kg、動的荷重容量は時速3km/hで100kgとなっており、足場、ショッピングカート、店舗用什器とディスプレイ、ツールキャビネット、廃棄物処理設備、作業台、輸送機器など、様々な用途での使用に対応しています。

125 mm
100 kg
125 mm
100 kg
アクセサリー
ブッシュ
Kunststoff Huelse R48-36 Ø28 natur

ブッシュアクセサリーは、キャスター用の専門的なアクセサリーで、レデューシングブッシング、角型のフィッティングタイプを採用しています。本製品は28mmの直径を持つボルトに対応し、軽量な設計となっており、重量は0.05kgです。このアクセサリーは、キャスターの取り付けと調整を効率的に行うための重要なコンポーネントであり、工業用途での信頼性の高い性能を提供します。

アクセサリー
ブッシュ
Kunststoff Huelse R48-33,65 Ø28,1 natur

ブッシュアクセサリーは、キャスター用の専門的なコンポーネントであり、レデューシングブッシング、角型のフィッティングタイプを採用しています。本製品は28mmの直径を持つボルトに対応し、わずか0.04kgの軽量設計となっており、様々な用途での取り付けに適しています。高い耐久性と信頼性を備えたこのアクセサリーは、キャスターシステムの効率的な動作を実現するために設計されています。

商品ギャラリーをスキップ

関連商品

バリアント
自在キャスター 125 mm
自在キャスター 125 mm
Agila
2470YGO125R05-28

Agila自在キャスターは、ソリッドステム、丸型の取付金具を備えた高性能キャスターです。ハウジングはスチール、中量系材質で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリングシステムを採用しています。ホイールは導電性ポリプロピレン製のボディに導電性熱可塑性ゴムトレッドを組み合わせ、プレーンベアリングを内蔵しています。ホイール直径は125mm、全高は163mmの寸法仕様となっています。荷重性能は、動荷重が時速3km/hで100kg、静荷重が200kgです。ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなど、幅広い用途に対応した導電性キャスターです。

125 mm
163 mm
100 kg
125 mm
163 mm
100 kg