メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

CADファイル

Galea(ガレア)は、方向ロック付き旋回キャスターとして設計された製品であり、ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、シャワーチェアなど、移動と位置決めが求められる用途への適用を想定しています。取付部にはボルト穴タイプのフィッティングを採用しており、対象機器のフレームや部材にボルトで確実に固定できる構造となっています。取付時には締結位置と締付条件を事前に確認することで、運用中の緩みや位置ずれを防止することが望まれます。ハウジングの材質にはポリアミドを使用しており、機械的強度を備えた構造部材として機能します。ハウジングには2つのボールレースによる旋回ベアリングが組み込まれており、方向転換時にスムーズな旋回動作を実現します。旋回部が二重のレース構成となることで、荷重を分散させ、回転の安定性を高める設計意図が読み取れます。ホイールの直径は100 mmで、精密ボールベアリングを採用しているため、回転時の円滑さと安定した走行特性が期待できます。トレッドには熱可塑性ゴムを使用しており、導電性を備えています。導電性トレッドにより、床面との間で静電気を放散させる用途への適合性を確認することができます。ホイール本体はポリプロピレン製で、トレッドと同様に導電性を備えており、ホイール全体として一貫した電気的特性を有します。全体高さは139 mmであり、設置時には床面から機器底面までの寸法を正確に把握する必要があります。静荷重は200 kgであり、停止状態における許容荷重を示すため、静止時の支持能力の上限値として参照してください。動荷重は3 km/hの速度において100 kgであり、走行時の許容荷重を示します。静荷重と動荷重は条件が異なるため、用途に応じて両方の値を確認し、使用条件に合わせて選定することが重要です。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
5071YGP100P30-10
EAN
4031582354201
コア属性
ハウジングタイプ
方向ロック付き旋回キャスター
3km/hの耐荷重
100 kg
静荷重
200 kg
取付高
139 mm
最大温度範囲
60 °C
温度範囲(最小)
-20 °C
製品名
Galea
標準
EN12530 - デバイスキャスター
導電性
ステンレス
フィッティング
フィッティングタイプ
ボルト穴
ボルト穴径
10 mm
ハウジング
フォーク形状
クローズ
住宅用建材
ポリアミド
旋回ベアリング
2つのボールレース
旋回径
205 mm
オフセット
40 mm
車輪
トレッドの硬度(A)
87 ショアA
本体材質
ポリプロピレン、導電性
トレッド材質
熱可塑性ゴム、導電性
トレッド幅
30 mm
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
ユーザーフレンドリーな配色
方向ロック用の緑ペダル、全ロック用の赤ペダル
塗装面
金、クロム、光沢カラー
低メンテナンスホイール
障害のない動作と最小限の清掃を実現するねじガード
ノンマーキング移動
摩耗低減と清掃要求の少ないホイール
簡単な操縦
二重ボールベアリング付き旋回ヘッド
認定された導電性
静電気放電からユーザーや電気機器を保護する導電バージョン
耐薬品性部品
多くの洗浄剤や化学物質に対して耐性あり
規格準拠
食品産業での使用に適用 (Lerpac 承認)
商品ギャラリーをスキップ

関連商品

バリアント
自在キャスター 100 mm
自在キャスター 100 mm
Galea
5070YGP100P30-10

Galea自在キャスターは、ボルト穴フィッティングを備えた高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、2つのボールレースによるスイベルベアリングを採用し、滑らかな旋回動作を実現しています。ホイールは導電性ポリプロピレン製のボディに導電性熱可塑性ゴムトレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵した直径100mmの構造となっています。全高は139mmのコンパクト設計です。荷重性能は、動荷重が時速3km/hで100kg、静荷重が200kgを誇ります。ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、シャワーチェアなどの医療・介護機器に最適で、導電性素材により静電気対策も万全です。

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg
バリアント
トータルロック付き自在キャスター 100 mm
トータルロック付き自在キャスター 100 mm
Galea
5077YGP100P30-10

Galea(ガレア)は、トータルロック付き自在キャスターとして設計された製品であり、ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、シャワーチェアをはじめとする多様な用途に適合する汎用性の高いキャスターです。取付部はボルト穴形式を採用しており、対象機器のフレームや底板に固定ボルトを用いて確実に締結できるため、設置作業を効率的に行えます。ハウジングの材質にはポリアミドを用いており、軽量でありながら高い機械的強度と耐摩耗性を備えています。また、2つのボールレースによる自在旋回機構を備えているため、旋回時の抵抗が低減され、狭い場所でも円滑な方向転換が可能です。ホイールは直径100 mmで、回転部には精密ボールベアリングを組み込んでおり、低摩擦かつ安定した回転性能を実現しています。トレッドの材質は耐熱性ゴムであり、熱による変形や劣化を抑えつつ走行性能を維持します。さらに導電性を備えているため、静電気の蓄積を防止する用途にも対応できます。ホイール本体の材質はポリプロピレンで、導電性を有しており、軽量性と耐薬品性を兼ね備えています。製品の総高は139 mmであり、設置空間の高さ条件を確認した上で選定することが推奨されます。負荷性能として、静荷重は200 kgに対応し、静止状態における安全な支持能力を確保しています。一方、動荷重は3 km/hの走行速度において100 kgとなっており、移動時の負荷条件を考慮した設計が必要です。使用環境や荷重条件に応じて、適切な安全係数を考慮した上で選定してください。

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg