メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

CADファイル

ガレア(Galea)は、方向ロック付き旋回キャスターであり、産業用途や業務用途での安定した走行と確実な方向固定を実現する製品です。取付部にはソリッドステム、丈型を採用しており、既存の機器や架台への組み付けにおいて高い汎用性を発揮します。ハウジングはポリアミド製で、軽量性と耐薬品性を両立させるとともに、2つのボールレースによる旋回機構を備え、スムーズで安定した回転動作を提供します。ホイールは直径100 mmで、トレッド材には耐熱性に優れたゴムを使用し、床面への追従性と静粛性を確保しています。ホイールベアリングには精密ボールベアリングを採用しており、負荷時においても円滑な回転性能を維持します。寸法面では全高139 mmのコンパクト設計となっており、限られた設置スペースへの導入にも適しています。荷重性能として、静荷重は200 kgに対応し、動荷重は速度3 km/hにおいて100 kgまで対応します。これらの仕様から、本製品はケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、シャワーチェアなどの用途に適しています。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
5071PJP100R05-28x40
EAN
4031582368451
コア属性
ハウジングタイプ
方向ロック付き旋回キャスター
3km/hの耐荷重
100 kg
静荷重
200 kg
取付高
139 mm
最大温度範囲
60 °C
温度範囲(最小)
-20 °C
製品名
Galea
標準
EN12530 - デバイスキャスター
導電性
ステンレス
フィッティング
フィッティングタイプ
ソリッドステム、丸型
ボルト径
28 mm
ボルト長
40 mm
ハウジング
フォーク形状
クローズ
住宅用建材
ポリアミド
旋回ベアリング
2つのボールレース
旋回径
205 mm
オフセット
40 mm
車輪
トレッドの硬度(A)
87 ショアA
本体材質
ポリプロピレン
トレッド材質
熱可塑性ゴム
トレッド幅
30 mm
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
ユーザーフレンドリーな配色
方向ロック用の緑ペダル、全ロック用の赤ペダル
塗装面
金、クロム、光沢カラー
低メンテナンスホイール
障害のない動作と最小限の清掃を実現するねじガード
ノンマーキング移動
摩耗低減と清掃要求の少ないホイール
簡単な操縦
二重ボールベアリング付き旋回ヘッド
耐薬品性部品
多くの洗浄剤や化学物質に対して耐性あり
規格準拠
食品産業での使用に適用 (Lerpac 承認)