メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

CADファイル

ガレア(Galea)は、方向ロック付き旋回キャスターであり、産業用および業務用の搬送機器に適した製品です。取付部であるフィッティングにはソリッドステム、丸型(丸軸)の形式を採用しており、既存の設備へ容易に組み込むことができます。ハウジングはポリアミド製で、旋回部には2つのボールレースを備え、滑らかで安定した旋回動作を実現します。ホイールは直径100mmで、軸受にはプレーンベアリングを採用しています。踏面材質には耐熱可塑性ゴムを使用しており、床面への追従性と走行時の静粛性を両立します。ボディ材質はポリプロピレンです。製品全体の高さは139mmで、設置スペースの検討時にはこの寸法を基準としてください。荷重仕様として、静荷重は1輪あたり200kgです。動荷重は速度3km/hにおいて1輪あたり100kgとなります。用途としては、ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、シャワーチェアなどへの適用を想定しています。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
5071PJH100R05-28x40
EAN
4031582368468
コア属性
ハウジングタイプ
方向ロック付き旋回キャスター
3km/hの耐荷重
100 kg
静荷重
200 kg
取付高
139 mm
最大温度範囲
60 °C
温度範囲(最小)
-20 °C
製品名
Galea
標準
EN12530 - デバイスキャスター
導電性
ステンレス
フィッティング
フィッティングタイプ
ソリッドステム、丸型
ボルト径
28 mm
ボルト長
40 mm
ハウジング
フォーク形状
クローズ
住宅用建材
ポリアミド
旋回ベアリング
2つのボールレース
旋回径
205 mm
オフセット
40 mm
車輪
トレッドの硬度(A)
87 ショアA
本体材質
ポリプロピレン
トレッド材質
熱可塑性ゴム
トレッド幅
30 mm
直径
100 mm
スレッドガード
スレッドガード付き
ベアリング
プレーンベアリング
special-features-image
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
カラー マッチング
色は製品デザインに合わせて調整可能
ユーザーフレンドリーな配色
方向ロック用の緑ペダル、全ロック用の赤ペダル
塗装面
金、クロム、光沢カラー
低メンテナンスホイール
障害のない動作と最小限の清掃を実現するねじガード
ノンマーキング移動
摩耗低減と清掃要求の少ないホイール
簡単な操縦
二重ボールベアリング付き旋回ヘッド
耐薬品性部品
多くの洗浄剤や化学物質に対して耐性あり
規格準拠
食品産業での使用に適用 (Lerpac 承認)