センターロック、トータルロック、または方向ロック付き自在キャスター 150 mm
Agila care
注文番号:
990061545
EAN:
4031582358179
商品番号:
2474XSP150R36-32S30 D 4xM6
- 無害な材料
- 試験済み品質
- 滅菌清掃
Agila careは、センターロック、トータルロック、または方向ロック付き自在キャスターとして設計された製品であり、ケアベッドや医療・介護用途の移動機器として使用されることを前提としています。取付部には、プロファイルバー用カム穴付きステム、ショート版が採...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
Agila careは、センターロック、トータルロック、または方向ロック付き自在キャスターとして設計された製品であり、ケアベッドや医療・介護用途の移動機器として使用されることを前提としています。取付部には、プロファイルバー用カム穴付きステム、ショート版が採用されており、既存のフレームやプロファイルバーへ確実に固定できる構造となっています。ハウジングは2つのボールレースを備えた自在ベアリング構造を有し、旋回時の動きを滑らかに保ちます。本体材質はスチール、中量系で、強度と耐久性のバランスを考慮して選定されています。ホイールの直径は150 mmで、回転部には精密ボールベアリングを採用しており、低い回転抵抗と安定した走行性能を実現します。トレッド材にはポリウレタンを使用し、樹脂成型による一体構造で、導電性仕様となっているため、床面との接触において静電気の蓄積を抑制します。ホイール本体の材質はポリアミドで、導電性を備えています。製品の全高は188 mmであり、設置スペースを考慮した寸法設計となっています。定格荷重は静止時200 kg、動作時100 kg(速度3 km/h)であり、この荷重範囲内で安定した走行と操作性を確保します。用途としては、ケアベッド、病院、介護施設、および高齢者ホームでの使用が想定されています。
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
滅菌清掃
滅菌エリアのオートクレーブで蒸気滅菌可能なホイール
ユーザーフレンドリーな集中ロック
中央作動レバーで複数キャスターを同時ロック
低メンテナンスホイール
障害のない動作と最小限の清掃を実現するねじガード
ノンマーキング移動
摩耗低減と清掃要求の少ないホイール
簡単な操縦
二重ボールベアリング付き旋回ヘッド
人間工学に基づいた使用
ユーザーの負担を軽減する最適化された転がり抵抗ホイール
認定された導電性
静電気放電からユーザーや電気機器を保護する導電バージョン