メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

CADファイル

「Agila care」は、セントラルロック、トータルロック、または方向ロック付き自在キャスターとして設計された製品であり、ケアベッド、病院、介護施設・高齢者ホームなど、頻繁な移動と確実な停止が求められる環境での使用を想定しています。取付部(フィッティング)はプロファイルバー用カム穴付きステムのショート版として構成されており、プロファイルバーの取付穴に対して確実な締結と位置決めを行うことができます。ハウジングには2つのボールレースを備えたスイベル軸受が組み込まれており、荷重を分散させながら旋回動作を滑らかに保つ構造となっています。ハウジングの材質はスチール(中量系)であり、一定の強度と剛性を確保しています。ホイールの直径は125 mmで、軸受にはプレーンベアリングを採用しています。踏面材質には熱可塑性ゴム(導電性)を用いており、床面との接触による静電気の蓄積を抑制する設計です。ホイール本体の材質はポリプロピレン(導電性)で、軽量性と導電性を両立した構成です。製品全体の高さは163 mmであり、設置空間の確保や取付高さの検討において重要な基準寸法となります。静荷重容量は200 kgで、停止時の最大負荷に対応します。動荷重容量は3 km/hの走行速度において100 kgです。走行時の負荷を検討する際は、この動荷重値を基準として設計条件を設定してください。各部の材質および導電性は、医療・介護環境における設置要件の確認に役立ちます。本製品は、用途に応じた荷重条件と寸法を事前に確認したうえで選定することが推奨されます。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
2474YGO125R36-32S30 4xM6
EAN
4031582342093
コア属性
ハウジングタイプ
センターロック、トータルロック、または方向ロック付き自在キャスター
3km/hの耐荷重
100 kg
静荷重
200 kg
取付高
163 mm
最大温度範囲
60 °C
温度範囲(最小)
-20 °C
総重量
0.9 kg
製品名
Agila care
標準
EN12530 - デバイスキャスター
導電性
ステンレス
フィッティング
フィッティングタイプ
プロファイルバー用カム穴付きステム、ショート版
ボルト径
32 mm
ボルト長
51 mm
ハウジング
色
青色被膜保護
フォーク形状
幅の広い
住宅用建材
スチール、中量系
旋回ベアリング
2つのボールレース
旋回径
207 mm
オフセット
41 mm
旋回半径
103.5 mm
車輪
トレッドの硬度(A)
87 ショアA
本体材質
ポリプロピレン、導電性
トレッド材質
熱可塑性ゴム、導電性
トレッド幅
32 mm
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
滅菌清掃
滅菌エリアのオートクレーブで蒸気滅菌可能なホイール
ユーザーフレンドリーな集中ロック
中央作動レバーで複数キャスターを同時ロック
ノンマーキング移動
摩耗低減と清掃要求の少ないホイール
簡単な操縦
二重ボールベアリング付き旋回ヘッド
認定された導電性
静電気放電からユーザーや電気機器を保護する導電バージョン
商品ギャラリーをスキップ

アクセサリー

アクセサリー
アダプター
Adapter m. Gew. Stift

アダプターはキャスター用アクセサリーであり、様々な取付け用途に対応する汎用的なコンポーネントです。本製品は軽量設計となっており、質量は0.1kgと非常にコンパクトで、既存のキャスターシステムへの統合が容易です。エンジニアリング用途において、このアダプターは異なるインターフェース規格間の接続を実現し、システムの拡張性と互換性を向上させます。堅牢な構造設計により、産業用途での信頼性の高い運用が可能であり、メンテナンスも簡便です。

アクセサリー
切替レバー
Schalthebel 24S45 o. Gew. Stift

切替レバーはキャスター用アクセサリーであり、重量は0.12kgの軽量設計となっています。本製品は、キャスターの操作性を向上させるために開発された専門的なコンポーネントで、ユーザーが容易にキャスターの機能を切り替えることができるよう設計されています。耐久性に優れた構造を採用しており、産業用途から一般的な用途まで幅広い環境での使用に対応しています。精密な機械加工により製造されており、確実な動作と長期間の信頼性を保証します。

アクセサリー
切替レバー
Schalthebel 28S45 m. Gew. Stift

切替レバーはキャスター用アクセサリーであり、重量は0.06kgの軽量設計となっています。本製品は、キャスターの操作性を向上させるために開発された機能的なコンポーネントで、ユーザーが容易にキャスターの動作モードを切り替えることを可能にします。精密な機械設計により、耐久性と信頼性を兼ね備えており、産業用途から一般的な用途まで幅広い環境での使用に適しています。軽量でありながら堅牢な構造を持つ本アクセサリーは、既存のキャスターシステムへの統合が容易で、メンテナンスも簡便です。

アクセサリー
切替レバー
Schalthebel 65S45 m. Gew. Stift

切替レバーはキャスター用アクセサリーであり、重量は0.09kgの軽量設計となっています。本製品は、キャスターの操作性を向上させるために開発された専門的なコンポーネントで、ユーザーが容易にキャスターの方向転換や固定機能を切り替えることができるよう設計されています。耐久性に優れた構造を採用しており、産業用途から一般的な用途まで幅広い環境での使用に対応しています。精密な機械加工により製造されており、既存のキャスターシステムとの互換性を確保しながら、信頼性の高い性能を提供します。

アクセサリー
軸受ブッシュ
Lager Buchse m. Gew. Stift SW7/16in

軸受ブッシュはキャスター用アクセサリーであり、回転軸の支持と安定性を確保するための重要な部品です。本製品は高精度な設計により、キャスターの円滑な回転運動を実現し、長期間にわたって優れた耐久性を発揮します。質量は0.04kgと軽量であるため、キャスター全体の重量増加を最小限に抑えながら、必要な機械的強度を備えています。このアクセサリーは、様々な産業用途や移動式機器に適用でき、既存のキャスターシステムへの統合が容易です。

アクセサリー
プロファイルバー
Profilstahl 6kt-11x1000

プロファイルバーはキャスター用アクセサリーであり、キャスターの機能性と耐久性を向上させるために設計された重要な部品です。このアクセサリーは、キャスターの構造を補強し、荷重分散を最適化することで、様々な産業用途における安定性と信頼性を提供します。プロファイルバーは高品質の材料で製造され、厳格な技術仕様に準拠しており、長期間にわたって優れた性能を維持します。キャスターシステムに統合されることで、移動性と操作性が向上し、作業環境における効率性が大幅に改善されます。

商品ギャラリーをスキップ

関連商品

バリアント
センターロック、トータルロック付き自在キャスター 125 mm
センターロック、トータルロック付き自在キャスター 125 mm
Agila care
2476YGO125R36-32S30 4xM6

Agila careは、セントラルロック機構とトータルロック機構を備えた自在キャスターであり、ケアベッド、病院、介護施設・高齢者ホームといった医療・介護用途向けに設計された製品です。取付部となるフィッティングは、プロファイルバー用カム穴付きステムを備えたシュート版タイプで構成されており、プロファイルバーへの取付けに対応します。ハウジングは2つのボールレースを組み合わせた旋回ベアリングを備え、材質にはスチール(中量系)を使用しています。この構成により、旋回動作の円滑性と、ハウジングの機械的強度を確保しています。ホイールは直径125 mmで、回転部にはプレーンベアリングを採用しています。トレッド(接地面)には導電性を持たせた熱可塑性ゴムを使用し、ホイール本体には導電性を備えたポリプロピレンを使用しています。導電性を備えたトレッドおよびホイール本体は、医療・介護環境において静電気の蓄積を抑制する観点から有用です。製品全体の高さ(オーバーオールハイト)は163 mmです。寸法設計においては、取付け時の高さ方向のクリアランスを、この値を基準として確認する必要があります。荷重仕様として、静荷重は200 kgであり、停止時の許容荷重を示します。動荷重は100 kgであり、速度3 km/hにおける走行時の許容荷重を示します。静荷重と動荷重は使用条件が異なるため、設計時にはそれぞれを区別して確認することが重要です。

125 mm
163 mm
100 kg
125 mm
163 mm
100 kg