センターロック、トータルロック、または方向ロック付き自在キャスター 125 mm
Agila care
注文番号:
990061263
商品番号:
2474XSP125R36-32S30 D 4xM6
- 無害な材料
- 試験済み品質
- 滅菌清掃
Agila careはセンターロック、トータルロック、または方向ロック付き自在キャスターであり、プロファイルバー用カム穴付きステム、ショート版の取付方式を採用しています。ハウジングはスチール製の中量系材料で構成され、2つのボールレースを備えた旋回ベアリング...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
Agila careはセンターロック、トータルロック、または方向ロック付き自在キャスターであり、プロファイルバー用カム穴付きステム、ショート版の取付方式を採用しています。ハウジングはスチール製の中量系材料で構成され、2つのボールレースを備えた旋回ベアリング機構により、スムーズで安定した回転性能を実現しています。車輪は直径125mmのポリウレタン、樹脂成型、導電性トレッド材を採用し、精密ボールベアリングを搭載することで、耐久性と走行性能を確保しています。本製品の全体高さは163mmであり、コンパクトな設計となっています。静的負荷容量は200kg、動的負荷容量は時速3km/hの速度条件下で100kgの仕様となっており、安全で信頼性の高い性能を提供します。Agila careはケアベッド、病院、介護施設・高齢者ホームなど、医療・介護環境における様々な用途に適した自在キャスターとして設計されています。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
コア属性
フィッティング
ハウジング
車輪
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
堅固なハウジング
プレス成形された亜鉛メッキ鋼製
意図しない動きを防止
手動操作用のホイールロック
固定されたスタンド
ホイールと旋回部を同時にロックする全ロック機能
滅菌清掃
滅菌エリアのオートクレーブで蒸気滅菌可能なホイール
ユーザーフレンドリーな集中ロック
中央作動レバーで複数キャスターを同時ロック
低メンテナンスホイール
障害のない動作と最小限の清掃を実現するねじガード
ノンマーキング移動
摩耗低減と清掃要求の少ないホイール
簡単な操縦
二重ボールベアリング付き旋回ヘッド
人間工学に基づいた使用
ユーザーの負担を軽減する最適化された転がり抵抗ホイール
認定された導電性
静電気放電からユーザーや電気機器を保護する導電バージョン