センターロック、トータルロック、または方向ロック付き自在キャスター 100 mm
Agila care
EAN:
4031582341898
商品番号:
2474YGO100R36-32S30 4xM6
- 無害な材料
- 試験済み品質
- 滅菌清掃
Agila careは、セントラルロック、トータルロック、または方向ロック付き自在キャスターとして設計された製品であり、ケアベッド、病院、介護施設・高齢者ホームなどの医療・介護分野での使用を主な用途としています。取付部(フィッティング)には、プロファイルバ...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
Agila careは、セントラルロック、トータルロック、または方向ロック付き自在キャスターとして設計された製品であり、ケアベッド、病院、介護施設・高齢者ホームなどの医療・介護分野での使用を主な用途としています。取付部(フィッティング)には、プロファイルバー用カム穴付きステムを採用したシュート版タイプを備えており、ベッドフレームや各種備品のプロファイルバーへ確実に固定できる構造となっています。カム穴によって取付け時の位置合わせが容易になり、交換作業や保守点検の際にも作業時間の短縮が期待できます。ハウジングには2つのボールレースを組み込んだ旋回機構を採用しており、方向転換を滑らかに行えます。ハウジングの材質はスチール、中量系で、構造部材として必要な剛性と耐久性を確保しつつ、過度な重量増加を抑えた設計となっています。ホイールは直径100 mmで、ベアリングにはプレーンベアリングを採用しています。トレッド材には耐熱可塑性ゴムを使用し、導電性を付与しているため、走行時に発生する静電気の蓄積を抑制し、医療環境での使用に配慮しています。ホイール本体の材質はポリプロピレンで、同じく導電性を備えています。全高は138 mmで、ベッド下や狭小スペースに設置する機器にも対応可能な寸法となっています。設置前には、取付け対象物との干渉やクリアランスを十分に確認することが推奨されます。静荷重は160 kgであり、停止状態で受けられる最大許容荷重を示します。動荷重は速度3 km/hにおいて80 kgで、移動時に許容される荷重の上限を示しています。走行速度が上昇した場合や衝撃荷重が加わる場合には、動荷重の範囲を超えないよう、使用条件に応じた荷重管理を行うことが重要です。本製品の仕様を正しく理解し、適切な設置と定期点検を行うことで、安全で安定した運用を実現できます。
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
滅菌清掃
滅菌エリアのオートクレーブで蒸気滅菌可能なホイール
ユーザーフレンドリーな集中ロック
中央作動レバーで複数キャスターを同時ロック
ノンマーキング移動
摩耗低減と清掃要求の少ないホイール
簡単な操縦
二重ボールベアリング付き旋回ヘッド
認定された導電性
静電気放電からユーザーや電気機器を保護する導電バージョン