センターロック、トータルロック付き自在キャスター 150 mm
Linea clinic
EAN:
4031582412819
商品番号:
5946UAC150R36-32S27 safety OH155
- 無害な材料
- 試験済み品質
- カラー マッチング
Linea clinicは、セントラルロック、トータルロック付き自在キャスターとして設計された製品であり、医療施設や介護・福祉分野における移動用途に適した構成を備えています。取付部(フィッティング)は、プロファイルバー用カム穴付きシステム、シュート版として...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
Linea clinicは、セントラルロック、トータルロック付き自在キャスターとして設計された製品であり、医療施設や介護・福祉分野における移動用途に適した構成を備えています。取付部(フィッティング)は、プロファイルバー用カム穴付きシステム、シュート版として構成されています。なお、病院用ベッドメーカーは、洗浄可能なベッドのフィッティングエリアを封止する必要があります。ハウジング(本体)は精密ボールベアリングを採用した旋回機構を備え、材質はポリアミドです。旋回部は精密ボールベアリングにより、円滑な方向転換を実現します。本製品の主な用途は、麻酔カート、Cアーム、CTスキャナー、MRI、X線、移動式コンピューター、透析カート、病院用ベッド、病院、投薬カート、介護施設・高齢者ホーム、看護カート、ストレッチャー、超音波装置、人工呼吸器です。ホイール(車輪)の直径は150mmで、精密ボールベアリング、ステンレスを採用しています。踏面は、ポリウレタン、樹脂成型による構成です。ホイール本体の材質はポリアミドです。全高は155mmです。静荷重は300kgであり、動荷重は各150kgで、4km/hの速度で150kg、3km/hの速度で150kgに対応します。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
コア属性
フィッティング
ハウジング
車輪
ハンドルセット
ドイツデザイナークラブ
ドイツデザイナークラブ
IFデザイン賞
IFデザイン賞
インターツム賞
インターツム賞
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
意図しない動きを防止
手動操作用のホイールロック
ユーザーフレンドリーな集中ロック
中央作動レバーで複数キャスターを同時ロック
カラー マッチング
色は製品デザインに合わせて調整可能
受賞歴のあるデザイン
国際的な審査員から権威ある賞を受賞
事故リスクの削減
病院用ベッド下での事故リスクを低減する極めて低い高さ
低メンテナンスホイール
障害のない動作と最小限の清掃を実現するねじガード
ノンマーキング移動
摩耗低減と清掃要求の少ないホイール
人間工学に基づいた使用
ユーザーの負担を軽減する最適化された転がり抵抗ホイール
認定された安全性
TÜV Süd 認証の性能基準
最適化された操作性
差動効果による高い操縦性を持つ双輪キャスター