センターロック、トータルロック付き自在キャスター 125 mm
Agila care
注文番号:
990034559
EAN:
4031582358063
商品番号:
2476XSP125R26-28S45 D
- 無害な材料
- 試験済み品質
- 滅菌清掃
Agila careは、セントラルロック、トータルロック付き自在キャスターとして設計された製品であり、ケアベッド、病院、介護施設・高齢者ホームといった医療・介護環境での使用を想定しています。本製品は、ベッドやストレッチャーなどの設備を安定して移動させるため...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
Agila careは、セントラルロック、トータルロック付き自在キャスターとして設計された製品であり、ケアベッド、病院、介護施設・高齢者ホームといった医療・介護環境での使用を想定しています。本製品は、ベッドやストレッチャーなどの設備を安定して移動させるための走行部品として、旋回性と停止時の安定性を両立させることを目的としています。取付部には、プロファイルバー用カム穴付きステムを採用しており、既存のプロファイルバーへ容易かつ確実に固定することができます。ステムの構造により、取付作業の効率化と固定状態の安定化が図られています。ハウジングは、2つのボールレースによる旋回ベアリングを備えており、旋回動作時の摩擦を低減し、円滑な方向転換を実現します。ハウジングの材質はスチールで、中量系に分類される構造部材として、必要な強度と剛性を確保しています。ホイールの直径は125 mmで、精密ボールベアリングを内蔵することにより、低い転がり抵抗と高い回転精度を実現しています。トレッドには、樹脂成型による導電性ポリウレタンを使用しており、床面の摩耗を抑えつつ、静電気の蓄積を抑制します。ホイール本体は導電性のポリアミドで構成されており、トレッドと組み合わせることで、ホイール全体として導電性を確保しています。この導電性部材の組み合わせにより、ホイールから床面への電気的経路が確保されます。全高は163 mmで、ベッド下などの限られた空間にも対応できるコンパクトな設計となっています。静的荷重は200 kgであり、静止時に支持可能な最大荷重を示します。動的荷重は100 kgであり、速度3 km/hで走行する際の許容荷重を示します。負荷条件を超える使用は、キャスターの破損や車両の安定性低下を招くおそれがあるため、必ず仕様範囲内で運用してください。これらの仕様を遵守して使用することで、安全性と耐久性を確保することができます。
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
滅菌清掃
滅菌エリアのオートクレーブで蒸気滅菌可能なホイール
ユーザーフレンドリーな集中ロック
中央作動レバーで複数キャスターを同時ロック
低メンテナンスホイール
障害のない動作と最小限の清掃を実現するねじガード
ノンマーキング移動
摩耗低減と清掃要求の少ないホイール
簡単な操縦
二重ボールベアリング付き旋回ヘッド
人間工学に基づいた使用
ユーザーの負担を軽減する最適化された転がり抵抗ホイール
認定された導電性
静電気放電からユーザーや電気機器を保護する導電バージョン