メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

CADファイル

Styleaは自在キャスターであり、グリップリング付きステム、カラー付きの取付方式を採用しています。ハウジングはポリアミド製で構成され、ステム、旋回機構を備えており、耐久性と安定性を実現しています。車輪は直径75mmのポリアミド製で、車輪本体と同一の材質を使用しており、スペーサーチューブ付きプレーンベアリングを搭載することで、スムーズな回転性能を提供します。全高は77mmであり、コンパクトな設計となっています。静的荷重容量は100kg、動的荷重容量は時速3km/hの条件下で50kgの性能を有しており、様々な用途に対応可能です。本製品はベッドサイドテーブル、家具、メディア家具、オフィス家具などの幅広いアプリケーションに適用でき、移動性と安定性を必要とする環境での使用に最適です。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
5920UOI075B10-11x20/10D20 9011/9011
EAN
4031582310955
S4材質番号
990075165
コア属性
ハウジングタイプ
自在キャスター
全幅
54 mm
3km/hの耐荷重
50 kg
静荷重
100 kg
取付高
77 mm
最大温度範囲
60 °C
温度範囲(最小)
-20 °C
総重量
0.16 kg
製品名
Stylea
標準
EN12528 - 家具用キャスター
導電性
ステンレス
フィッティング
フィッティングタイプ
グリップリング付きステム、カラー付き
ステム径
11 mm
ステム長
20 mm
ハウジング
色
グラファイトブラック(RAL9011)
フォーク形状
双輪ハウジング
住宅用建材
ポリアミド
旋回ベアリング
ステム、旋回
ドーム径
20 mm
旋回径
124 mm
オフセット
30 mm
旋回半径
62 mm
車輪
トレッドの硬度(D)
65 ショアD
本体材質
ポリアミド
トレッド材質
車輪本体と同一
車軸穴径
0 mm
ハブの長さ
0 mm
トレッド幅
8 mm
直径
75 mm
ボディ幅
8 mm
スレッドガード
スレッドガードなし
トレッド色
グラファイトブラック(RAL9011)
車軸
リベット止め
ベアリング
スペーサーチューブ付きプレーンベアリング
車輪色
グラファイトブラック(RAL9011)
special-features-image
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
多様な取り付けオプション
幅広い用途に対応する異なる取付寸法
カラー マッチング
色は製品デザインに合わせて調整可能
塗装面
金、クロム、光沢カラー
視覚的統合
キャスターからアプリケーションへの完璧な移行を実現する異なるドーム径
低摩耗ホイール
極めて摩耗の少ない耐久性ホイール
迅速な組み立て
差込式フィッティングによる迅速な組立工程
耐薬品性部品
多くの洗浄剤や化学物質に対して耐性あり
最適化された操作性
差動効果による高い操縦性を持つ双輪キャスター
清掃の削減
主に滑らかな表面によりキャスターは迅速かつ容易に清掃可能
商品ギャラリーをスキップ

関連商品

無負荷時ブレーキ付き自在キャスター 75 mm
Stylea
5923UOI075B10-11X20/10D20 9011/9011

Stylea無負荷時ブレーキ付き自在キャスターは、グリップリング付きステム、カラー付きの取付金具を備えた高性能な移動用部品です。ハウジングはポリアミド製で構成され、ステムと旋回機構を統合した設計により、安定した回転性能を実現しています。車輪は直径75mmのポリアミド製で、スペーサーチューブ付きプレーンベアリングを採用することで、スムーズで耐久性の高い走行を可能にしています。全体高さは77mmで、コンパクトながら効率的な設計となっています。本製品の静的負荷容量は100kg、動的負荷容量は時速3km/hの条件下で50kgの性能を備えており、様々な用途に対応できます。ベッドサイドテーブル、家具、メディア家具、オフィス家具、オフィスチェアなど、多岐にわたる応用分野での使用に適しており、信頼性と機能性を兼ね備えた製品です。

75 mm
77 mm
50 kg
75 mm
77 mm
50 kg