メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!
Agila twinは自在キャスターであり、ボルト穴タイプの取付方式を採用しています。ハウジングはスチール製の中量系材料で構成され、2つのボールレースを備えた旋回ベアリングにより、スムーズで安定した回転性能を実現しています。車輪は直径75mmのポリプロピレン製ボディに熱可塑性ゴム製のトレッドを装備し、精密ボールベアリングを搭載することで、優れた走行性と耐久性を兼ね備えています。本製品の全体高さは99mmであり、コンパクトながら十分な機能性を備えた設計となっています。静的負荷容量は200kg、動的負荷容量は時速3km/hの条件下で100kgの性能を発揮します。Agila twinはケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、機内サービス用トロリー、店舗用什器とディスプレイなど、多様な用途に対応する汎用性の高いキャスターソリューションとして設計されています。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
2970PJP075P30-10,3 HSG- p-coated-7004
S4材質番号
990029084
コア属性
CO2排出量(スコープ3)
1.41
ハウジングタイプ
自在キャスター
全幅
71 mm
3km/hの耐荷重
100 kg
静荷重
200 kg
取付高
99 mm
最大温度範囲
60 °C
温度範囲(最小)
-20 °C
総重量
0.52 kg
製品名
Agila twin
標準
EN12530 - デバイスキャスター
導電性
ステンレス
フィッティング
フィッティングタイプ
ボルト穴
ボルト穴径
10.3 mm
ハウジング
色
シグナルグレー(RAL7004)
フォーク形状
双輪ハウジング
住宅用建材
スチール、中量系
旋回ベアリング
2つのボールレース
旋回径
145 mm
オフセット
31.4 mm
旋回半径
72.5 mm
車輪
トレッドの硬度(A)
87 ショアA
本体材質
ポリプロピレン
トレッド材質
熱可塑性ゴム
直径
75 mm
ボディ幅
25 mm
スレッドガード
スレッドガード付き
ベアリング
精密ボールベアリング
車輪色
シルバーグレー(RAL7001)
special-features-image
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
堅固なハウジング
プレス成形された亜鉛メッキ鋼製
低メンテナンスホイール
障害のない動作と最小限の清掃を実現するねじガード
ノンマーキング移動
摩耗低減と清掃要求の少ないホイール
簡単な操縦
二重ボールベアリング付き旋回ヘッド
最適化された操作性
差動効果による高い操縦性を持つ双輪キャスター
荷重分散による床保護
荷重を分散し床跡を最小化する2輪構造