メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

CADファイル

Agila twin自在キャスターは、長方形プレートタイプの取付金具を備えた高性能キャスターです。ハウジングはスチール、中量系材質で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリングシステムを採用しています。ホイール本体はポリプロピレン製で、トレッド部分には熱可塑性ゴムを使用し、プレーンベアリングを内蔵しています。ホイール直径は75mm、全高は102mmのコンパクト設計となっています。荷重性能は、動荷重が時速3km/hで100kg、静荷重が200kgまで対応可能です。ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、機内サービス用トロリー、店舗用什器とディスプレイなど、幅広い用途に適用できる汎用性の高いキャスターです。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
2970PJO075P50 offset-28 axle-M6
EAN
4031582302714
S4材質番号
990004271
コア属性
ハウジングタイプ
自在キャスター
全幅
71 mm
3km/hの耐荷重
100 kg
静荷重
200 kg
取付高
102 mm
最大温度範囲
60 °C
温度範囲(最小)
-20 °C
総重量
0.55 kg
製品名
Agila twin
標準
EN12530 - デバイスキャスター
導電性
ステンレス
フィッティング
フィッティングタイプ
長方形プレート
プレート穴径
8.5 mm
プレート穴長(最大)
51.5 mm
プレート穴長(最小)
46.5 mm
プレート穴幅(最大)
61.5 mm
プレート穴幅(最小)
56 mm
プレート長
77 mm
プレート幅
67 mm
ハウジング
色
青色被膜保護
フォーク形状
双輪ハウジング
住宅用建材
スチール、中量系
旋回ベアリング
2つのボールレース
ドーム径
65 mm
旋回径
137.8 mm
オフセット
28 mm
旋回半径
68.9 mm
車輪
トレッドの硬度(A)
87 ショアA
本体材質
ポリプロピレン
トレッド材質
熱可塑性ゴム
トレッド幅
25 mm
直径
75 mm
ボディ幅
25 mm
スレッドガード
スレッドガードなし
ベアリング
プレーンベアリング
車輪色
シルバーグレー(RAL7001)
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
最適化された操作性
差動効果による高い操縦性を持つ双輪キャスター
荷重分散による床保護
荷重を分散し床跡を最小化する2輪構造
商品ギャラリーをスキップ

関連商品

バリアント
トータルロック付き自在キャスター 75 mm
トータルロック付き自在キャスター 75 mm
Agila twin
2977PJO075P50

Agila twinは、トータルロック付き自在キャスターとして設計された製品であり、移動や位置決めが求められる各種機器の走行部品として使用されます。取付部には長方形プレートを採用しており、機器のフレームや設置面へ確実に固定できる構造となっています。長方形プレートは取付ねじ穴の配置に合わせて機器側へ固定でき、旋回中心と取付面の関係を保ったまま組み込みが可能です。ハウジングはスチール製で、中量系の用途に適した強度を備えています。旋回部には2つのボールレースを組み込んでおり、荷重を分散させながら滑らかな旋回動作を実現します。ハウジングの旋回機構は、2つのボールレースによって荷重を受け止め、回転抵抗を低減させる構造です。ホイールの直径は75 mmで、回転部にはプレーンベアリングを採用しています。踏面には耐熱可塑性ゴムを用いており、床面との接触において適度な弾性と耐久性を確保します。ホイール本体はポリプロピレン製で、軽量性と成形性に優れた材料です。直径75 mmのホイールは小型機器の床面移動に適したサイズであり、段差や床面の凹凸に対する通過性と操作性のバランスを考慮したものです。寸法に関しては、全体の高さが102 mmとなっており、設置スペースの制約がある環境でも検討しやすい仕様です。荷重性能について、静的耐荷重は200 kgであり、静止状態で支持可能な最大荷重を示します。動的耐荷重は100 kgで、走行速度3 km/hにおける値として規定されています。動的耐荷重は走行時の許容値であり、静的耐荷重と併せて確認することで、使用条件に応じた安全な選定が可能になります。これらの仕様により、本製品はケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、機内サービス用トロリー、店舗用什器とディスプレイなど、多様な用途に適用できます。

75 mm
102 mm
100 kg
75 mm
102 mm
100 kg