メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

CADファイル

Agila twin自在キャスターは、ボルト穴タイプの取付金具を備えた高性能キャスターです。ハウジングはスチール、中量系材質で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリングシステムを採用しています。ホイールは、ポリプロピレン製のボディに硬質ゴム、ノンマーキングトレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵した直径75mmの設計となっています。全高は99mmのコンパクトな寸法で設計されています。荷重性能は、動荷重80kg(速度3km/h時)、静荷重160kgの仕様です。ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、機内サービス用トロリー、店舗用什器とディスプレイなど、多様な用途に対応する信頼性の高いキャスターソリューションを提供します。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
2970PIP075P30-10
EAN
4031582362282
コア属性
ハウジングタイプ
自在キャスター
3km/hの耐荷重
80 kg
静荷重
160 kg
取付高
99 mm
最大温度範囲
60 °C
温度範囲(最小)
-20 °C
総重量
0.54 kg
製品名
Agila twin
標準
EN12530 - デバイスキャスター
導電性
ステンレス
フィッティング
フィッティングタイプ
ボルト穴
ボルト穴径
10 mm
ハウジング
フォーク形状
双輪ハウジング
住宅用建材
スチール、中量系
旋回ベアリング
2つのボールレース
旋回径
137.8 mm
オフセット
31.4 mm
旋回半径
68.9 mm
車輪
トレッドの硬度(A)
75 ショアA
本体材質
ポリプロピレン
トレッド材質
硬質ゴム、ノンマーキング
トレッド幅
25 mm
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
静かな走行
静かな作業環境を実現するソフトホイールバージョン
簡単な操縦
二重ボールベアリング付き旋回ヘッド
低振動輸送
優れた衝撃吸収性を持つ超ソフトホイール
最適化された操作性
差動効果による高い操縦性を持つ双輪キャスター
荷重分散による床保護
荷重を分散し床跡を最小化する2輪構造
商品ギャラリーをスキップ

関連商品

バリアント
トータルロック付き自在キャスター 75 mm
トータルロック付き自在キャスター 75 mm
Agila twin
2977PIP075P30-10

Agila twinは、トータルロック付き自在キャスターとして設計された移動用部品であり、中量の機器や設備を安全かつ円滑に移動させることを目的としています。取付部にはボルト穴を採用しており、台車、機器フレーム、搬送設備などの既存構造物へ確実に固定できるため、据付作業の手間を抑えつつ、使用中のずれや緩みを防止できます。ハウジングはスチール、中量系の材質で構成され、高い剛性と耐久性を備えています。旋回部には2つのボールレースを組み込んでおり、荷重を複数の転動経路で分散して受けることで、方向転換時の動きを滑らかにし、旋回部の摩耗や偏荷重による変形を低減しています。ホイールの直径は75mmで、回転部には精密ボールベアリングを採用し、転がり抵抗を抑えながら低騒音かつ安定した回転を実現しています。踏面には硬質ゴム、ノンマーキングの材質を使用しており、床面に黒い跡や傷を残しにくく、病院施設、店舗、機内などの清潔さや美観が求められる環境にも適しています。ホイール本体はポリプロピレン製で、軽量性と耐薬品性を兼ね備えています。製品の全体高さは99mmです。定格荷重は、静止時で160kg、速度3km/hで走行する動的条件では80kgです。静止時の許容荷重と動的時の許容荷重は明確に区別して選定してください。主な用途は、ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、機内サービス用トロリー、店舗用什器とディスプレイです。

75 mm
99 mm
80 kg
75 mm
99 mm
80 kg