メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

CADファイル

Agila twin自在キャスターは、長方形プレートタイプの取付金具を備えた高性能キャスターです。ハウジングはスチール製中量系構造で、2つのボールレースによる旋回ベアリングシステムを採用し、スムーズな360度回転を実現します。ホイールはポリプロピレン製ボディに硬質ゴム・ノンマーキングトレッドを組み合わせ、プレーンベアリングを内蔵しています。ホイール直径は75mm、全高は102mmのコンパクト設計です。荷重性能は、動荷重80kg(移動速度3km/h時)、静荷重160kgを誇ります。ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、機内サービス用トロリー、店舗用什器とディスプレイなど、多様な用途に最適な仕様となっています。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
2970PIO075P50
EAN
4031582362275
コア属性
ハウジングタイプ
自在キャスター
3km/hの耐荷重
80 kg
静荷重
160 kg
取付高
102 mm
最大温度範囲
60 °C
温度範囲(最小)
-20 °C
総重量
0.56 kg
製品名
Agila twin
標準
EN12530 - デバイスキャスター
導電性
ステンレス
フィッティング
フィッティングタイプ
長方形プレート
プレート穴径
8.5 mm
プレート穴長(最大)
61.5 mm
プレート穴長(最小)
56 mm
プレート穴幅(最大)
51.5 mm
プレート穴幅(最小)
46.5 mm
プレート長
77 mm
プレート幅
67 mm
ハウジング
フォーク形状
双輪ハウジング
住宅用建材
スチール、中量系
旋回ベアリング
2つのボールレース
旋回径
137.8 mm
オフセット
31.4 mm
旋回半径
68.9 mm
車輪
トレッドの硬度(A)
80 ショアA
本体材質
ポリプロピレン
トレッド材質
硬質ゴム、ノンマーキング
トレッド幅
25 mm
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
最適化された操作性
差動効果による高い操縦性を持つ双輪キャスター
荷重分散による床保護
荷重を分散し床跡を最小化する2輪構造
商品ギャラリーをスキップ

関連商品

バリアント
トータルロック付き自在キャスター 75 mm
トータルロック付き自在キャスター 75 mm
Agila twin
2977PIO075P50

Agila twinは、トータルロック付き自在キャスターとして設計された製品であり、搬送機器や移動什器において走行性と停止時の安定性を両立させることを目的としています。取付部には長方形プレートを採用しており、対象機器のフレームへ確実に固定できる構造となっています。取付面の形状や取付位置を確認したうえで、設置条件に合わせた締結を行うことが推奨されます。ハウジングはスチール製の中量系素材で構成され、強度と適度な質量のバランスを確保しています。旋回部には2つのボールレースを備えており、荷重を分散させながら円滑な方向転換を実現するため、狭い通路でも取り回しやすい動作が期待できます。ホイールの直径は75mmで、軸受にはプレーンベアリングを採用しています。トレッドには硬質ゴム、ノンマーキングの材質を用いており、床面への跡残りを抑える配慮がなされています。ホイール本体の材質はポリプロピレンです。製品全体の高さは102mmであり、機器の設置スペースや可動域を検討する際の重要な寸法となります。耐荷重は静止時160kg、速度3km/hにおける動荷重は80kgと規定されており、実際の負荷条件がこれらの値を超えないよう、使用環境に応じた台数と配置の選定が必要です。主な用途は、ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、機内サービス用トロリー、店舗用什器とディスプレイです。

75 mm
102 mm
80 kg
75 mm
102 mm
80 kg