メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!
Agila自在キャスターは、合成樹脂エキスパンダー、角型の取付金具を採用しており、ご注文の際は、必要なチューブ内径を指定してください。ハウジングはスチール、中量系材質で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリングを装備しています。ホイールはシートスチール製ボディに硬質ゴム、黒、導電性のトレッド材を使用し、コーンボールベアリングを内蔵、直径75mmです。全高は103mmの寸法仕様となっています。荷重性能は動荷重55kg(3km/h時)、静荷重110kgです。ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなどの用途に適用されます。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
2470DYK075R47-32-35
EAN
4031582341386
コア属性
ハウジングタイプ
自在キャスター
3km/hの耐荷重
55 kg
静荷重
110 kg
取付高
103 mm
最大温度範囲
40 °C
温度範囲(最小)
-10 °C
製品名
Agila
標準
EN12530 - デバイスキャスター
導電性
ステンレス
フィッティング
ヒント
ご注文の際は、必要なチューブ内径を指定してください。
フィッティングタイプ
合成樹脂エキスパンダー、角型
エキスパンダーフィッティング(最大)
35 mm
エキスパンダーフィッティング(最小)
32 mm
ハウジング
色
青色被膜保護
フォーク形状
幅の広い
住宅用建材
スチール、中量系
旋回ベアリング
2つのボールレース
旋回径
123 mm
オフセット
24 mm
旋回半径
61.5 mm
車輪
トレッドの硬度(A)
80 ショアA
本体材質
シートスチール
トレッド材質
硬質ゴム、黒、導電性
トレッド幅
25 mm
直径
75 mm
スレッドガード
スレッドガード付き
ベアリング
コーンボールベアリング
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
Kompl. Bef. R47/32-35 montiert

エキスパンダーはキャスター用アクセサリーであり、32mmから35mmの範囲の直径を持つフィッティングに対応する拡張機能を備えています。本製品は0.17kgの軽量設計となっており、キャスターの取り付けや調整作業において高い汎用性を発揮します。このアクセサリーは、異なるサイズのキャスター軸に対応する必要がある用途において、柔軟な接続ソリューションを提供し、設置の効率性と作業の簡便性を向上させます。

アクセサリー
エキスパンダー
Kompl. Bef. R47/36-40 montiert

エキスパンダーはキャスター用アクセサリーであり、36mmから40mmの範囲の直径を持つ取付部に対応する拡張機能を備えています。本製品は0.18kgの軽量設計となっており、キャスターの装着および調整作業において優れた操作性を提供します。このアクセサリーは、既存のキャスターシステムへの統合を容易にし、様々な寸法仕様に対応する柔軟性を備えた設計となっています。

車輪 75 mm
Puretech
DIK 075x25-Ø6,1

Puretechは車輪タイプのキャスター用ホイールで、直径75mm、トレッド幅25mm、ハブ長28mm、アクスル穴径6mmの仕様を備えています。トレッド材質は硬質ゴム・ノンマーキング製で、ホイール本体はシートスチール製、ベアリングはコーンボールベアリングを採用しています。静的荷重容量は110kg、動的荷重容量は時速3km/hで55kgとなっており、足場、ショッピングカート、店舗用什器とディスプレイ、ツールキャビネット、廃棄物処理設備、作業台、輸送機器など、様々な用途に対応できる設計となっています。

75 mm
55 kg
75 mm
55 kg
アクセサリー
エキスパンダー
Kompl. Bef. R47/24-27 montiert

エキスパンダーはキャスター用アクセサリーであり、24mmから27mmの範囲の直径を持つフィッティングに対応する拡張機能を備えています。本製品は0.14kgの軽量設計となっており、キャスターの取り付けおよび調整作業において高い汎用性を提供します。このアクセサリーは、異なるサイズのキャスターシャフトに対応する必要がある用途において、確実で安定した接続を実現するために設計されています。

アクセサリー
エキスパンダー
Kompl. Bef. R47/27-30 montiert

エキスパンダーはキャスター用アクセサリーであり、27mmから30mmの範囲の直径を持つ取付部に対応する拡張機能を備えています。本製品は0.14kgの軽量設計となっており、キャスターの装着および調整作業において高い汎用性を提供します。このアクセサリーは、異なるサイズの軸受けやシャフトに対応する必要がある用途において、確実な固定と安定した動作を実現するために設計されています。

商品ギャラリーをスキップ

関連商品

バリアント
トータルロック付き自在キャスター 75 mm
トータルロック付き自在キャスター 75 mm
Agila
2477DYK075R47-32-35

Agila トータルロック付き自在キャスターは、合成樹脂エキスパンダー、角型の取付金具を採用しており、ご注文の際は必要なチューブ内径を指定してください。ハウジングはスチール、中量系材質で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリングを備えています。ホイールはシートスチール製のボディに硬質ゴム、黒、導電性のトレッド材を使用し、コーンボールベアリングを内蔵、直径75mmです。全高は103mmで、動荷重は時速3km/hで55kg、静荷重は110kgの耐荷重性能を有します。ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなどの用途に最適です。

75 mm
103 mm
55 kg
75 mm
103 mm
55 kg