メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!
Agila自在キャスターは、合成エキスパンダー、丸型の取付金具を採用しており、ご注文の際は、必要なチューブ内径を指定してください。ハウジングはスチール、中量系材質で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリングを備えています。ホイールはシートスチール製のボディに硬質ゴム、黒、導電性のトレッド材を使用し、コーンボールベアリングを搭載、直径75mmです。全高は103mmの寸法仕様となっています。荷重性能は、動荷重55kg(速度3km/h時)、静荷重110kgに対応します。ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなどの用途に最適です。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
2470DYK075R07-Ø19-21,5
EAN
4031582340518
コア属性
ハウジングタイプ
自在キャスター
3km/hの耐荷重
55 kg
静荷重
110 kg
取付高
103 mm
最大温度範囲
40 °C
温度範囲(最小)
-10 °C
製品名
Agila
標準
EN12530 - デバイスキャスター
導電性
ステンレス
フィッティング
ヒント
ご注文の際は、必要なチューブ内径を指定してください。
フィッティングタイプ
合成エキスパンダー、丸型
エキスパンダーフィッティング(最大)
21.5 mm
エキスパンダーフィッティング(最小)
19 mm
ハウジング
色
青色被膜保護
フォーク形状
幅の広い
住宅用建材
スチール、中量系
旋回ベアリング
2つのボールレース
旋回径
123 mm
オフセット
24 mm
旋回半径
61.5 mm
車輪
トレッドの硬度(A)
80 ショアA
本体材質
シートスチール
トレッド材質
硬質ゴム、黒、導電性
トレッド幅
25 mm
直径
75 mm
スレッドガード
スレッドガード付き
ベアリング
コーンボールベアリング
ハンドルセット
ヒント
ご注文の際は、必要なチューブ内径を指定してください。
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
エキスパンダー
Kompl. Bef. R07/31-35 montiert

エキスパンダーはキャスター用アクセサリーであり、31mmから35mmの範囲の直径を持つ取付部に対応する拡張機能を備えています。本製品は0.14kgの軽量設計となっており、様々なキャスター仕様への汎用的な適用が可能です。エキスパンダーの柔軟な寸法対応により、既存のキャスターシステムへの統合が容易であり、メンテナンスや交換作業の効率化に貢献します。

車輪 75 mm
Puretech
DIK 075x25-Ø6,1

Puretechは車輪タイプのキャスター用ホイールで、直径75mm、トレッド幅25mm、ハブ長28mm、アクスル穴径6mmの仕様を備えています。トレッド材質は硬質ゴム・ノンマーキング製で、ホイール本体はシートスチール製、ベアリングはコーンボールベアリングを採用しています。静的荷重容量は110kg、動的荷重容量は時速3km/hで55kgとなっており、足場、ショッピングカート、店舗用什器とディスプレイ、ツールキャビネット、廃棄物処理設備、作業台、輸送機器など、様々な用途に対応できる設計となっています。

75 mm
55 kg
75 mm
55 kg
アクセサリー
エキスパンダー
Kompl. Bef. R07/24-27 montiert

エキスパンダーはキャスター用アクセサリーであり、24mm から 27mm の範囲の直径を持つフィッティングに対応する拡張機能を備えています。本製品は0.13kg の軽量設計となっており、キャスターの取り付けや調整作業において高い汎用性を発揮します。このアクセサリーは、異なるサイズのキャスター軸に対応する必要がある用途において、柔軟な対応を可能にする設計となっています。

アクセサリー
エキスパンダー
Kompl. Bef. R07/27-30 montiert

エキスパンダーはキャスター用アクセサリーであり、27mmから30mmの範囲の直径を持つフィッティングに対応する拡張機能を備えています。本製品は0.14kgの軽量設計となっており、キャスターの取り付けおよび調整作業において高い汎用性を提供します。このアクセサリーは、異なるサイズのキャスター軸に対応する必要がある用途において、効率的なソリューションとして機能し、メンテナンスおよび交換作業を簡素化します。

アクセサリー
エキスパンダー
Kompl. Bef. R07/21,5-24 montiert

エキスパンダーはキャスター用アクセサリーであり、21.5mmから24mmの範囲の直径を持つ取付部に対応する拡張機能を備えています。本製品は0.12kgの軽量設計となっており、キャスターの取付けと調整作業において高い汎用性を提供します。このアクセサリーは、異なるサイズの軸受けやシャフトに対応する必要がある用途において、柔軟な接続ソリューションを実現し、機械装置の保守性と拡張性を向上させるために設計されています。

商品ギャラリーをスキップ

関連商品

バリアント
トータルロック付き自在キャスター 75 mm
トータルロック付き自在キャスター 75 mm
Agila
2477DYK075R07-Ø19-21,5

Agila(アジラ)は、トータルロック付き自在キャスターとして設計された製品であり、産業用途および業務用途において高い操作性と安定性を発揮します。取付部(フィッティング)には合成エキスパンダー、長型タイプを採用しており、取付け時の作業性と信頼性に配慮した構造となっています。ご注文の際は、必要なチューブ内径を指定してください。本体(ハウジング)はスチール製で、中量系の用途に適した強度を備えています。旋回部には2つのボールレースを組み込み、滑らかで安定した方向転換を実現しています。本体は繰り返しの負荷や衝撃に対しても安定した性能を維持します。車輪(ホイール)は直径75 mmで、軸受にはコーンボールベアリングを使用し、回転効率と耐久性を高めています。踏面材質は硬質ゴム(黒、導電性)で、床面との接地性能に優れ、静電気対策が必要な環境にも対応します。ホイール本体はシートスチール製です。ホイールは走行時の転がり抵抗を抑えるよう設計されており、荷重を効率よく分散させます。全体の高さは103 mmで、設置スペースが限られた環境でも対応しやすい寸法設計となっています。定格荷重は、静止時で110 kg、速度3 km/hの動作時で55 kgとなっており、使用条件に応じた適切な選定が可能です。なお、これらの荷重値は試験条件に基づくものであり、実際の運用においては安全係数を考慮した選定を推奨します。本製品は、ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなど、幅広い用途にご利用いただけます。各運用環境に合わせて、適切な仕様をご検討ください。

75 mm
103 mm
55 kg
75 mm
103 mm
55 kg