メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!
Agila自在キャスターは正方形プレート取付方式を採用した高性能キャスターです。ハウジングはスチール製中量系構造で、2つのボールレースによる旋回ベアリングを搭載し、優れた回転性能を実現しています。ホイールはシートスチール製ボディに硬質ゴム製黒色導電性トレッドを組み合わせ、コーンボールベアリングにより滑らかな走行を提供します。ホイール直径は75mm、全高は100mmのコンパクト設計となっています。荷重性能は動荷重55kg(速度3km/h時)、静荷重110kgを実現し、ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなど幅広い用途に対応します。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
2470DYK075P40
EAN
4031582335170
S4材質番号
990004911
コア属性
ハウジングタイプ
自在キャスター
全幅
43 mm
3km/hの耐荷重
55 kg
静荷重
110 kg
取付高
100 mm
最大温度範囲
85 °C
温度範囲(最小)
-20 °C
総重量
0.37 kg
製品名
Agila
標準
EN12530 - デバイスキャスター
導電性
ステンレス
フィッティング
フィッティングタイプ
正方形プレート
プレート穴径
6.3 mm
プレート穴長(最大)
48 mm
プレート穴長(最小)
38 mm
プレート穴幅(最大)
48 mm
プレート穴幅(最小)
38 mm
プレート長
60 mm
プレート幅
60 mm
ハウジング
色
青色被膜保護
フォーク形状
幅の広い
住宅用建材
スチール、中量系
旋回ベアリング
2つのボールレース
ドーム径
43 mm
旋回径
123 mm
オフセット
24 mm
旋回半径
61.5 mm
車輪
トレッドの硬度(A)
80 ショアA
本体材質
シートスチール
トレッド材質
硬質ゴム、黒、導電性
トレッド幅
25 mm
直径
75 mm
ボディ幅
25 mm
スレッドガード
スレッドガード付き
ベアリング
コーンボールベアリング
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
車輪 75 mm
Puretech
DIK 075x25-Ø6,1

Puretechは車輪タイプのキャスター用ホイールで、直径75mm、トレッド幅25mm、ハブ長28mm、アクスル穴径6mmの仕様を備えています。トレッド材質は硬質ゴム・ノンマーキング製で、ホイール本体はシートスチール製、ベアリングはコーンボールベアリングを採用しています。静的荷重容量は110kg、動的荷重容量は時速3km/hで55kgとなっており、足場、ショッピングカート、店舗用什器とディスプレイ、ツールキャビネット、廃棄物処理設備、作業台、輸送機器など、様々な用途に対応できる設計となっています。

75 mm
55 kg
75 mm
55 kg
商品ギャラリーをスキップ

関連商品

バリアント
トータルロック付き自在キャスター 75 mm
トータルロック付き自在キャスター 75 mm
Agila
2477DYK075P40

Agilaは、産業機器や施設内の搬送用途に適したトータルロック付き自在キャスターであり、安定性と操作性の両立を重視して設計された製品です。取付部には正方形プレートを採用しており、既存の設備や什器の底面へボルトで確実に固定できる構造となっています。固定作業の際は、取付面の平坦度と締付トルクを確認することで、荷重を均等に受けさせ、取付部の緩みや偏摩耗を防ぐことができます。本体を構成するハウジングはスチール製で、中量系の用途に対応する強度と耐久性を備えています。旋回部には2つのボールレースを組み込んでおり、荷重を分散させながら滑らかで安定した方向転換を実現します。ホイールの直径は75mmで、軸受にはコーンボールベアリングを採用しており、ラジアル方向とアキシャル方向の荷重を効率よく支持します。踏面(トレッド)材質は硬質ゴムで、色は黒、導電性を備えているため、静電気の除去が求められる環境でも使用できます。ホイール本体はシートスチール製で、ハウジングと組み合わせることで高い剛性を確保しています。製品全体の高さは100mmで、設置スペースを抑えた設計となっています。定格荷重は、静止時で110kg、3km/hの走行時で55kgとなっており、使用条件に応じた適切な選定が可能です。動荷重は3km/hの走行速度を条件とした値であるため、これを超える速度や段差による衝撃が加わる場合は、余裕を持った荷重設定が必要です。想定される用途は、ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなど多岐にわたります。

75 mm
100 mm
55 kg
75 mm
100 mm
55 kg