メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

CADファイル

Styleaは自在キャスターであり、B10用止まり穴に対応する取付金具を備えています。ハウジングはポリアミド製で、ステム、旋回機構を搭載し、360度の自由な回転を実現します。車輪は直径65mmのポリアミド製で、車輪本体と同一の材質で統一されており、スペーサーチューブ付きプレーンベアリングを採用することで、スムーズで耐久性の高い走行性能を提供します。全体高さは91.5mmで、コンパクトながら安定した設計となっています。静的荷重容量は100kg、動的荷重容量は3km/hの速度条件下で50kgの仕様です。本製品はベッドサイドテーブル、家具、メディア家具、オフィス家具など、様々な用途に適用可能な汎用性の高いキャスターソリューションです。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
5920UOI065L51-11 DOM23x43,6 ALU
EAN
4031582335897
コア属性
ハウジングタイプ
自在キャスター
全幅
46 mm
3km/hの耐荷重
50 kg
静荷重
100 kg
取付高
91.5 mm
最大温度範囲
40 °C
温度範囲(最小)
-10 °C
製品名
Stylea
標準
EN12528 - 家具用キャスター
導電性
ステンレス
フィッティング
フィッティングタイプ
B10用止まり穴
ボルト穴径
11 mm
ハウジング
フォーク形状
双輪ハウジング
住宅用建材
ポリアミド
旋回ベアリング
ステム、旋回
ドーム径
23 mm
旋回径
106 mm
旋回半径
53 mm
車輪
本体材質
ポリアミド
トレッド材質
車輪本体と同一
トレッド幅
7 mm
直径
65 mm
スレッドガード
スレッドガードなし
車軸
リベット止め
ベアリング
スペーサーチューブ付きプレーンベアリング
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
視覚的統合
キャスターからアプリケーションへの完璧な移行を実現する異なるドーム径
低摩耗ホイール
極めて摩耗の少ない耐久性ホイール
耐薬品性部品
多くの洗浄剤や化学物質に対して耐性あり
最適化された操作性
差動効果による高い操縦性を持つ双輪キャスター
清掃の削減
主に滑らかな表面によりキャスターは迅速かつ容易に清掃可能
商品ギャラリーをスキップ

関連商品

バリアント
ホイールブレーキ付き自在キャスター 65 mm
ホイールブレーキ付き自在キャスター 65 mm
Stylea
5925UOI065L51-11 DOM23x43,6 ALU

Stylea ホイールブレーキ付き自在キャスターは、B10用止まり穴フィッティングを採用した高機能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、ステム、旋回構造により滑らかな動作を実現しています。車輪本体はポリアミド材質で構成され、トレッド材質は車輪本体と同一素材を使用し、スペーサーチューブ付きプレーンベアリングにより安定した回転性能を提供します。車輪直径は65mm、全高は91.5mmのコンパクト設計となっています。荷重仕様は、動荷重50kg(速度3km/h時)、静荷重100kgの耐荷重性能を有しており、ベッドサイドテーブル、家具、メディア家具、オフィスチェア、オフィス家具などの幅広い用途に最適です。

65 mm
91.5 mm
50 kg
65 mm
91.5 mm
50 kg