メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

CADファイル

Lumina自在キャスターは、ベッドサイドテーブル、家具、メディア家具、オフィス家具などの様々な用途に適した高性能な移動キャスターです。本製品は六角ナット付きネジ付きステム、上部取付タイプの装着金具を備えており、安定した固定と確実な取付けを実現します。ハウジングはポリプロピレン製で構成され、ステム旋回機構を搭載することで、360度の自由な方向転換を可能にしています。車輪は直径50mmのポリプロピレン製で、車輪本体と同一の素材により統一された耐久性を確保し、スペーサーチューブ付きプレーンベアリングを採用することで、スムーズで長寿命な回転性能を提供します。全体高さは56mmの コンパクト設計となっており、様々な家具への組み込みに対応します。本キャスターの静的荷重容量は80kg、動的荷重容量は時速3km走行時において40kgとなっており、一般的な家具用途での安定した使用を保証します。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
AA20POI050S70-10x15/8 9011/9011
EAN
4031582415094
S4材質番号
990071545
コア属性
ハウジングタイプ
自在キャスター
全幅
55 mm
3km/hの耐荷重
40 kg
静荷重
80 kg
取付高
56 mm
最大温度範囲
60 °C
温度範囲(最小)
-20 °C
総重量
0.13 kg
製品名
Lumina
標準
EN12528 - 家具用キャスター
導電性
ステンレス
フィッティング
フィッティングタイプ
六角ナット付きネジ付きステム、上部
ステム径
10 mm
ステム長
15 mm
ハウジング
色
グラファイトブラック(RAL9011)
フォーク形状
双輪ハウジング、クローズド
住宅用建材
ポリプロピレン
旋回ベアリング
ステム、旋回
ドーム径
0 mm
旋回径
104 mm
オフセット
20 mm
旋回半径
52 mm
ねじ径
10 mm
車輪
トレッドの硬度(D)
65 ショアD
本体材質
ポリプロピレン
トレッド材質
車輪本体と同一
車軸穴径
0 mm
ハブの長さ
0 mm
トレッド幅
7 mm
直径
50 mm
ボディ幅
7 mm
スレッドガード
スレッドガードなし
トレッド色
グラファイトブラック(RAL9011)
車軸
リベット止め
ベアリング
スペーサーチューブ付きプレーンベアリング
車輪色
グラファイトブラック(RAL9011)
special-features-image
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
多様な取り付けオプション
幅広い用途に対応する異なる取付寸法
カラー マッチング
色は製品デザインに合わせて調整可能
塗装面
金、クロム、光沢カラー
視覚的統合
キャスターからアプリケーションへの完璧な移行を実現する異なるドーム径
堅牢なカバー
ダイカスト亜鉛または合成材製のカバー
低摩耗ホイール
極めて摩耗の少ない耐久性ホイール
耐薬品性部品
多くの洗浄剤や化学物質に対して耐性あり
最適化された操作性
差動効果による高い操縦性を持つ双輪キャスター
清掃の削減
主に滑らかな表面によりキャスターは迅速かつ容易に清掃可能