メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!
Agila自在キャスターは、ボルト穴取付方式を採用し、任意の長さの標準ネジで取り付けることができます。ハウジングはスチール中量系材質で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリング機構を備えています。ホイール本体はポリアミド製で、トレッド部分にはポリウレタン樹脂成型材を使用し、精密ボールベアリングを内蔵しています。ホイール直径は50mm、全高は69mmの寸法仕様となっています。荷重性能は、動荷重40kg(3km/h時)、静荷重80kgを実現しており、ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなどの幅広い用途に対応します。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
2470UAP050P30-11
EAN
4031582324631
S4材質番号
990031410
コア属性
ハウジングタイプ
自在キャスター
全幅
43 mm
3km/hの耐荷重
40 kg
静荷重
80 kg
取付高
69 mm
最大温度範囲
80 °C
温度範囲(最小)
-25 °C
総重量
0.17 kg
製品名
Agila
標準
EN12530 - デバイスキャスター
導電性
ステンレス
フィッティング
ヒント
キャスターは、任意の長さの標準ネジで取り付けることができます。
フィッティングタイプ
ボルト穴
ボルト穴径
11 mm
ハウジング
色
青色被膜保護
フォーク形状
幅の広い
住宅用建材
スチール、中量系
旋回ベアリング
2つのボールレース
ドーム径
41 mm
旋回径
98 mm
オフセット
24 mm
旋回半径
49 mm
車輪
トレッドの硬度(A)
92 ショアA
トレッドの硬度(D)
42 ショアD
本体材質
ポリアミド
トレッド材質
ポリウレタン、樹脂成型
トレッド幅
20 mm
直径
50 mm
ボディ幅
20 mm
スレッドガード
スレッドガード付き
ベアリング
精密ボールベアリング
車輪色
シルバーグレー(RAL7001)
ハンドルセット
ヒント
キャスターは、任意の長さの標準ネジで取り付けることができます。
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
車輪 50 mm
Maxtech
UAK 050x20-Ø6,1

Maxtech車輪は、キャスター用途に設計されたポリアミド製の車輪です。本製品は直径50mm、トレッド幅20mm、ハブ長22mmの仕様を備えており、軸穴径は6mmです。トレッド部にはポリウレタン樹脂成型材を採用し、耐久性と操作性を実現しています。ベアリングにはコーンボールベアリングを搭載し、スムーズな回転を保証します。静的荷重容量は100kg、動的荷重容量は時速3kmで50kgとなっており、様々な運搬用途に対応可能な設計となっています。

50 mm
50 kg
50 mm
50 kg
商品ギャラリーをスキップ

関連商品

バリアント
ホイールブレーキ付き自在キャスター 50 mm
ホイールブレーキ付き自在キャスター 50 mm
Agila
2475UAP050P30-11

Agila ホイールブレーキ付き自在キャスターは、ボルト穴タイプの取付方式を採用し、任意の長さの標準ネジで取り付けることができます。ハウジングはスチール中量系材質で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリング機構を備えています。ホイール本体はポリアミド製で、トレッド部分にはポリウレタン樹脂成型材を使用し、精密ボールベアリングを内蔵しています。ホイール直径は50mm、全高は69mmの寸法仕様となっています。荷重性能は、動荷重40kg(速度3km/h時)、静荷重80kgを実現しています。ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなどの用途に最適です。

50 mm
69 mm
40 kg
50 mm
69 mm
40 kg