自在キャスター 50 mm
Agila
注文番号:
990032138
EAN:
4031582415025
商品番号:
2470PJO050P40
- 無害な材料
- 試験済み品質
- 多様な取り付けオプション
Agila自在キャスターは正方形プレートフィッティングを採用し、スチール中量系ハウジングに2つのボールレースによる旋回ベアリングを装備しています。ホイールはポリプロピレン製ボディに熱可塑性ゴムトレッドを組み合わせ、プレーンベアリングを内蔵し、直径50mmの...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
Agila自在キャスターは正方形プレートフィッティングを採用し、スチール中量系ハウジングに2つのボールレースによる旋回ベアリングを装備しています。ホイールはポリプロピレン製ボディに熱可塑性ゴムトレッドを組み合わせ、プレーンベアリングを内蔵し、直径50mmの設計となっています。全高69mmのコンパクトな寸法で、動荷重40kg(速度3km/h時)、静荷重80kgの負荷能力を有します。ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなど幅広い用途に適用可能な汎用性の高いキャスターです。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
品番
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
特別な機能