メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!
Agila自在キャスターは、ボルト穴取付方式を採用し、任意の長さの標準ネジで取り付けることができます。ハウジングはスチール中量系材質で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリング機構を備えています。ホイール本体はシートスチール製で、トレッド部分には硬質ゴム(黒、導電性)を使用し、コーンボールベアリングを内蔵しています。ホイール直径は50mm、全高は69mmの寸法仕様となっています。荷重性能は、動荷重40kg(速度3km/h時)、静荷重80kgに対応します。ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなどの幅広い用途に適用可能です。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
2470DYK050P30-11
EAN
4031582334852
S4材質番号
990004435
コア属性
ハウジングタイプ
自在キャスター
全幅
43 mm
3km/hの耐荷重
40 kg
静荷重
80 kg
取付高
69 mm
最大温度範囲
85 °C
温度範囲(最小)
-20 °C
総重量
0.18 kg
製品名
Agila
標準
EN12530 - デバイスキャスター
導電性
ステンレス
フィッティング
ヒント
キャスターは、任意の長さの標準ネジで取り付けることができます。
フィッティングタイプ
ボルト穴
ボルト穴径
11 mm
ハウジング
色
青色被膜保護
フォーク形状
幅の広い
住宅用建材
スチール、中量系
旋回ベアリング
2つのボールレース
ドーム径
41 mm
旋回径
98 mm
オフセット
24 mm
旋回半径
49 mm
車輪
トレッドの硬度(A)
80 ショアA
本体材質
シートスチール
トレッド材質
硬質ゴム、黒、導電性
トレッド幅
19 mm
直径
50 mm
ボディ幅
19 mm
スレッドガード
スレッドガード付き
ベアリング
コーンボールベアリング
車輪色
青色被膜保護
ハンドルセット
ヒント
キャスターは、任意の長さの標準ネジで取り付けることができます。
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
ホイールブレーキ付き自在キャスター 50 mm
ホイールブレーキ付き自在キャスター 50 mm
Agila
2475DYK050P30-11

Agila ホイールブレーキ付き自在キャスターは、ボルト穴取り付け方式を採用し、任意の長さの標準ネジで取り付けることができます。ハウジングはスチール、中量系材質で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリングを備えています。ホイールは直径50mmで、シートスチール製ボディに硬質ゴム、黒、導電性トレッド材を使用し、コーンボールベアリングを内蔵しています。全高は69mmの寸法設計となっています。荷重仕様は、動荷重40kg(速度3km/h時)、静荷重80kgです。ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなど幅広い用途に適用可能です。

50 mm
69 mm
40 kg
50 mm
69 mm
40 kg