自在キャスター 35 mm
Stylea
EAN:
4031582399967
商品番号:
5920UOI035P41 TFR
- 無害な材料
- 試験済み品質
- カラー マッチング
Styleaは自在キャスターであり、正方形プレートを装備した取付金具を備えています。ハウジングはポリアミド製で、ステム旋回機構を採用しており、スムーズな360度回転を実現しています。車輪はスペーサーチューブ付きプレーンベアリングを搭載した35mm径のポリア...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
Styleaは自在キャスターであり、正方形プレートを装備した取付金具を備えています。ハウジングはポリアミド製で、ステム旋回機構を採用しており、スムーズな360度回転を実現しています。車輪はスペーサーチューブ付きプレーンベアリングを搭載した35mm径のポリアミド製で、車輪本体と同一の材質により耐久性と一貫性を確保しています。全体高さは41mmであり、コンパクトな設計となっています。静的負荷容量は100kg、動的負荷容量は時速3kmで50kgの性能を備えており、ベッドサイドテーブル、家具、メディア家具、オフィス家具などの多様な用途に適用可能です。このキャスターは、軽量から中程度の負荷を扱う家具や移動式機器に最適な選択肢として設計されています。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
コア属性
フィッティング
ハウジング
車輪
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
カラー マッチング
色は製品デザインに合わせて調整可能
塗装面
金、クロム、光沢カラー
視覚的統合
キャスターからアプリケーションへの完璧な移行を実現する異なるドーム径
低摩耗ホイール
極めて摩耗の少ない耐久性ホイール
耐薬品性部品
多くの洗浄剤や化学物質に対して耐性あり
最適化された操作性
差動効果による高い操縦性を持つ双輪キャスター
清掃の削減
主に滑らかな表面によりキャスターは迅速かつ容易に清掃可能