メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

CADファイル

Kappa自在キャスターは長方形プレート取付方式を採用した重量級キャスターです。ハウジングは鋳鉄、鍛鉄、重量系材料で構成され、2つのボールレース、強化版またはステンレス製の旋回ベアリングを装備しています。ホイールは鋼鉄、重量系のボディ材料に弾性タイヤ、黒、加硫処理のトレッド材料を組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵し、直径200mmの仕様となっています。全高は245mmです。荷重性能は静荷重1000kg、動荷重は4km/h時600kg、6km/h時500kgに対応します。航空宇宙産業・空港設備、AMRシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、生産・プラットフォーム用トロリー、大型AGVシステムなどの用途に最適です。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
9680SEP200P63 CL67
EAN
4031582364613
S4材質番号
990838214
コア属性
ハウジングタイプ
自在キャスター
全幅
110 mm
4km/hの耐荷重
600 kg
6km/hの耐荷重
500 kg
静荷重
1000 kg
取付高
245 mm
最大温度範囲
85 °C
温度範囲(最小)
-20 °C
総重量
6.51 kg
製品名
Kappa
標準
EN12533 - 重量物向けキャスター
導電性
ステンレス
フィッティング
フィッティングタイプ
長方形プレート
プレート穴径
11 mm
プレート穴長(最大)
80 mm
プレート穴長(最小)
75 mm
プレート穴幅(最大)
105 mm
プレート穴幅(最小)
75 mm
プレート長
135 mm
プレート幅
110 mm
ハウジング
色
青色被膜保護
フォーク形状
幅広い、強化版
住宅用建材
鋳鉄、鍛鉄、重量系
旋回ベアリング
2つのポールレース、強化版またはステンレス
ドーム径
111 mm
旋回径
320 mm
オフセット
59 mm
旋回半径
160 mm
車輪
トレッドの硬度(A)
67 ショアA
本体材質
鋼鉄、重量系
トレッド材質
弾性タイヤ、黒、加硫処理
トレッド幅
50 mm
直径
200 mm
ボディ幅
50 mm
スレッドガード
スレッドガード付き
車軸
ナットでネジ止め
ベアリング
精密ボールベアリング
車輪色
ジェットブラック(RAL9005と類似)
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
強力な構造
高荷重対応のヘビースチールハウジング
信頼できる牽引力
濡れた滑りやすい床で安全なグリップを提供するトレッド
固定された取付プレート
ナットとボルトキングピンで固定された取付プレート
堅固な構造
最大荷重対応のソリッドスチールプレート
低メンテナンスホイール
障害のない動作と最小限の清掃を実現するねじガード
静かな走行
静かな作業環境を実現するソフトホイールバージョン
簡単な操縦
二重ボールベアリング付き旋回ヘッド
低振動輸送
優れた衝撃吸収性を持つ超ソフトホイール
最適化された方向ロック
方向ロックは 2x180° または 4x90° に調整可能
迅速なメンテナンス
長寿命グリースで潤滑された旋回ベアリング。グリースニップル付きでメンテナンス容易
長持ちする表面
過酷な条件でも長寿命を実現する高品質亜鉛メッキ
超重量仕様構造
最大荷重対応の溶接鋼構造
ヘビーデューティ構造
高負荷対応の極厚鋼ハウジング
強化された二重ボールレース
焼入れされた二重ボールレースにより卓越した安定性を保証
柔軟なロック機能
1つのキャスターで2つの独立した作動システムを使用
商品ギャラリーをスキップ

関連商品

バリアント
方向ロック付き旋回キャスター 200 mm
方向ロック付き旋回キャスター 200 mm
Kappa
9681SEP200P63 CL67

Kappa方向ロック付き旋回キャスターは長方形プレート取付方式を採用した重量系キャスターです。ハウジングは鋳鉄、鍛鉄、重量系材料で構成され、2つのポールレース、強化版またはステンレス製旋回ベアリングを搭載しています。ホイールは鋼鉄、重量系のボディに弾性タイヤ、黒、加硫処理されたトレッド材を使用し、精密ボールベアリングを内蔵、直径200mmです。全高245mmの設計で、動荷重は4km/h時600kg、6km/h時500kg、静荷重1000kgの耐荷重性能を持ちます。航空宇宙産業・空港設備、AMRシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、生産・プラットフォーム用トロリー、大型AGVシステムなど幅広い産業用途に対応します。

200 mm
245 mm
600 kg
200 mm
245 mm
600 kg
バリアント
トータルロック付き自在キャスター、前方向 200 mm
トータルロック付き自在キャスター、前方向 200 mm
Kappa
9682SEP200P63 CL67

Kappaトータルロック付き自在キャスター、前方向は長方形プレート取付方式を採用しています。ハウジングは鋳鉄、鍛鉄、重量系材料で構成され、2つのポールレース、強化版またはステンレス製スイベルベアリングを装備しています。ホイールは鋼鉄、重量系のボディ材料に弾性タイヤ、黒、加硫処理のトレッド材料を組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵し、直径200mmの仕様となっています。全高は245mmで設計されています。荷重性能は静荷重1000kg、動荷重は4km/h時600kg、6km/h時500kgに対応します。航空宇宙産業、空港設備、AMRシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、生産・プラットフォーム用トロリー、大型AGVシステムなどの用途に最適です。

200 mm
245 mm
600 kg
200 mm
245 mm
600 kg
バリアント
固定キャスター 200 mm
固定キャスター 200 mm
Kappa
9688SEP200P63 CL67

Kappaは固定キャスターであり、長方形プレート型の取付金具を備えた産業用車輪ユニットです。ハウジングは鋳鉄、鍛鉄、および重量系材料で構成されており、耐久性と安定性を確保しています。車輪は直径200mmの設計で、精密ボールベアリングを採用し、弾性タイヤ(黒色、加硫処理)を装備しており、スムーズな回転と優れたグリップ性能を実現しています。全体高さは245mmであり、コンパクトながら十分な作業空間を提供します。静的負荷容量は1000kgであり、動的負荷容量は時速6km/hで500kg、時速4km/hで600kgの性能を発揮します。本製品は航空宇宙産業、空港設備、AMRシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、生産・プラットフォーム用トロリー、および大型AGVシステムなど、多岐にわたる産業用途に対応する高性能なキャスターソリューションです。

200 mm
245 mm
600 kg
200 mm
245 mm
600 kg