メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

CADファイル

Alpha自在キャスターは、ボルト穴取付方式を採用した産業用キャスターです。ハウジングはスチール、重量系材料で構成され、2つのボールレースによるスイベルベアリングを搭載しています。車輪本体はポリアミド製で、トレッド材質は車輪本体と同一材料を使用し、プレーンベアリングを内蔵しています。車輪直径は200mm、全高は235mmの設計となっています。荷重性能は、動荷重200kg(4km/h時)、静荷重400kgを実現しており、自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム・クリーンルーム技術、消防技術・防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など幅広い用途に対応します。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
品番
商品番号
3470UOH200P30-13
EAN
4031582304589
Core attributes
ハウジングタイプ
自在キャスター
4km/hの耐荷重
200 kg
静荷重
400 kg
取付高
235 mm
温度範囲(最大)
80 °C
温度範囲(最小)
-40 °C
総重量
2.33 kg
製品名
Alpha
標準
EN12532 - 輸送機器
導電性
ステンレス
Fitting
フィッティングタイプ
ボルト穴
ボルト穴径
13 mm
Housing
青色被膜保護
フォーク形状
幅の広い
材料
スチール、重量系
旋回ベアリング
2つのボールレース
旋回径
310 mm
オフセット
55 mm
旋回半径
155 mm
Wheel
トレッドの硬度(D)
75 ショアD
本体材質
ポリアミド
トレッド材質
車輪本体と同一
トレッド幅
50 mm
直径
200 mm
スレッドガード
スレッドガード付き
車軸
ナットでネジ止め
ベアリング
プレーンベアリング
special-features-image
特別な機能
商品ギャラリーをスキップ

アクセサリー

車輪 125 mm
Basetech
POR125x40-Ø12 HL44,4

Basetech車輪は、直径125mm、トレッド幅40mm、ハブ長44.4mm、軸穴径12mmの寸法を持つキャスター用車輪です。車輪本体はポリプロピレン製で、トレッドも車輪本体と同一材質を使用しており、ローラーベアリングを搭載しています。動的荷重容量は時速4kmで200kg、静的荷重容量は400kgの耐荷重性能を備えています。ロールケージや店舗用什器とディスプレイなどの用途に適用可能な産業用車輪として設計されています。

125 mm
200 kg
125 mm
200 kg
商品ギャラリーをスキップ

関連商品

バリアント
トータルロック付き自在キャスター  200 mm
トータルロック付き自在キャスター 200 mm
Alpha
3477UOH200P30-13

Alpha トータルロック付き自在キャスターは、ボルト穴取付方式を採用した産業用キャスターです。ハウジングはスチール製重量系構造で、2つのボールレースによる旋回ベアリングを搭載しています。車輪本体はポリアミド製で、トレッド材質は車輪本体と同一素材を使用し、プレーンベアリングを内蔵しています。車輪直径は200mm、全高は235mmの設計となっています。荷重性能は、動荷重200kg(速度4km/h時)、静荷重400kgを実現しています。自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム・クリーンルーム技術、消防技術・防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など幅広い用途に対応します。

200 mm
235 mm
200 kg
200 mm
235 mm
200 kg
商品ギャラリーをスキップ

関連商品

バリアント
トータルロック付き自在キャスター  200 mm
トータルロック付き自在キャスター 200 mm
Alpha
3477UOH200P30-13

Alpha トータルロック付き自在キャスターは、ボルト穴取付方式を採用した産業用キャスターです。ハウジングはスチール製重量系構造で、2つのボールレースによる旋回ベアリングを搭載しています。車輪本体はポリアミド製で、トレッド材質は車輪本体と同一素材を使用し、プレーンベアリングを内蔵しています。車輪直径は200mm、全高は235mmの設計となっています。荷重性能は、動荷重200kg(速度4km/h時)、静荷重400kgを実現しています。自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム・クリーンルーム技術、消防技術・防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など幅広い用途に対応します。

200 mm
235 mm
200 kg
200 mm
235 mm
200 kg