メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!
Alpha自在キャスターは長方形プレートフィッティングを採用し、スチール製重量系ハウジングに2つのボールレースによるスイベルベアリングを搭載しています。ホイールはポリアミド製ボディに弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理のトレッドを組み合わせ、ローラーベアリングを内蔵しています。ホイール径は200mm、全高は240mmの設計となっています。動荷重は4km/h時に400kg、静荷重は800kgの耐荷重性能を有し、自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム・クリーンルーム技術、消防技術・防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など幅広い用途に対応します。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
3470UFR200P63
EAN
4031582304497
S4材質番号
990037021
コア属性
ハウジングタイプ
自在キャスター
全幅
96 mm
4km/hの耐荷重
400 kg
静荷重
800 kg
取付高
240 mm
最大温度範囲
80 °C
温度範囲(最小)
-20 °C
総重量
2.67 kg
製品名
Alpha
標準
EN12532 - 輸送機器
導電性
ステンレス
フィッティング
フィッティングタイプ
長方形プレート
プレート穴径
11 mm
プレート穴長(最大)
80 mm
プレート穴長(最小)
75 mm
プレート穴幅(最大)
105 mm
プレート穴幅(最小)
75 mm
プレート長
137 mm
プレート幅
105 mm
ハウジング
色
青色被膜保護
フォーク形状
幅の広い
住宅用建材
スチール、重量系
旋回ベアリング
2つのボールレース
ドーム径
96 mm
旋回径
310 mm
オフセット
55 mm
旋回半径
155 mm
車輪
トレッドの硬度(A)
63 ショアA
本体材質
ポリアミド
トレッド材質
弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理
トレッド幅
46 mm
直径
200 mm
ボディ幅
46 mm
スレッドガード
スレッドガードなし
車軸
ナットでネジ止め
ベアリング
ローラーベアリング
車輪色
シルバーグレー(RAL7001)
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
静かな走行
静かな作業環境を実現するソフトホイールバージョン
簡単な操縦
二重ボールベアリング付き旋回ヘッド
低振動輸送
優れた衝撃吸収性を持つ超ソフトホイール
商品ギャラリーをスキップ

関連商品

バリアント
固定キャスター 200 mm
固定キャスター 200 mm
Alpha
3478UFR200P63

Alphaは固定キャスターであり、長方形プレート型の取付金具を備えており、スチール製の重量系ハウジングで構成されています。車輪は直径200mmの仕様で、ポリアミド製の車輪本体にローラーベアリングを搭載し、踏面には弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理が施されています。全体高さは240mmで、静的負荷容量は800kg、動的負荷容量は時速4km/hの条件下で400kgの性能を発揮します。本製品は自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システムとクリーンルーム技術、消防技術と防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など、多岐にわたる産業用途に対応する汎用性の高いキャスターです。

200 mm
240 mm
400 kg
200 mm
240 mm
400 kg
バリアント
トータルロック付き自在キャスター 200 mm
トータルロック付き自在キャスター 200 mm
Alpha
3477UFR200P63

Alpha トータルロック付き自在キャスターは、長方形プレートフィッティングを採用した高性能キャスターです。ハウジングはスチール製重量系構造で、2つのボールレースによるスイベルベアリングを搭載しています。ホイールはポリアミド製ボディにローラーベアリングを内蔵し、弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理のトレッドを備えています。ホイール径は200mm、全高は240mmの設計となっています。荷重性能は動荷重400kg(4km/h時)、静荷重800kgを実現しています。自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム・クリーンルーム技術、消防技術・防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など幅広い用途に対応します。

200 mm
240 mm
400 kg
200 mm
240 mm
400 kg