メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!
Alpha自在キャスターは長方形プレートフィッティングを備えた高性能な移動ソリューションです。ハウジングはスチール、重量系材料で構成され、2つのボールレースによるスイベルベアリングシステムを採用しています。ホイールはシートスチール製ボディに硬質ゴム、黒、導電性トレッドを装着し、ローラーベアリングを内蔵しています。ホイール直径は200mm、全高は240mmの設計となっています。動荷重は4km/h時に205kg、静荷重は410kgの耐荷重性能を有します。自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム・クリーンルーム技術、消防技術・防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など幅広い用途に対応します。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
3470DYR200P63
EAN
4031582399219
S4材質番号
990028771
コア属性
ハウジングタイプ
自在キャスター
全幅
96 mm
4km/hの耐荷重
205 kg
静荷重
410 kg
取付高
240 mm
最大温度範囲
85 °C
温度範囲(最小)
-20 °C
総重量
2.9 kg
製品名
Alpha
標準
EN12532 - 輸送機器
導電性
ステンレス
フィッティング
フィッティングタイプ
長方形プレート
プレート穴径
11 mm
プレート穴長(最大)
80 mm
プレート穴長(最小)
75 mm
プレート穴幅(最大)
105 mm
プレート穴幅(最小)
75 mm
プレート長
137 mm
プレート幅
105 mm
ハウジング
色
青色被膜保護
フォーク形状
幅の広い
住宅用建材
スチール、重量系
旋回ベアリング
2つのボールレース
ドーム径
96 mm
旋回径
310 mm
オフセット
55 mm
旋回半径
155 mm
車輪
トレッドの硬度(A)
80 ショアA
本体材質
シートスチール
トレッド材質
硬質ゴム、黒、導電性
トレッド幅
50 mm
直径
200 mm
ボディ幅
50 mm
スレッドガード
スレッドガードなし
車軸
ナットでネジ止め
ベアリング
ローラーベアリング
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
継続的な使用
防塵リング付き旋回ベアリングで連続した動きを実現
簡単な操縦
二重ボールベアリング付き旋回ヘッド
認定された導電性
静電気放電からユーザーや電気機器を保護する導電バージョン