メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

CADファイル

Alpha自在キャスターは長方形プレートタイプの取付金具を備えた高性能キャスターです。ハウジングはスチール、重量系材料で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリングシステムを採用しています。ホイールはポリアミド製ボディに弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理されたトレッドを装着し、ローラーベアリングを内蔵しています。ホイール直径は160mm、全高は200mmの設計となっています。荷重性能は動荷重300kg(速度4km/h時)、静荷重600kgを実現しており、自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム・クリーンルーム技術、消防技術・防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など幅広い用途に対応します。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
品番
商品番号
3470UFR160P63
EAN
4031582304473
S4材質番号
990030724
Core attributes
ハウジングタイプ
自在キャスター
全幅
96 mm
4km/hの耐荷重
300 kg
静荷重
600 kg
取付高
200 mm
温度範囲(最大)
80 °C
温度範囲(最小)
-20 °C
総重量
2.19 kg
製品名
Alpha
標準
EN12532 - 輸送機器
導電性
ステンレス
Fitting
フィッティングタイプ
長方形プレート
プレート穴径
11 mm
プレート穴長(最大)
80 mm
プレート穴長(最小)
75 mm
プレート穴幅(最大)
105 mm
プレート穴幅(最小)
75 mm
プレート長
137 mm
プレート幅
105 mm
Housing
青色被膜保護
フォーク形状
幅の広い
材料
スチール、重量系
旋回ベアリング
2つのボールレース
ドーム径
96 mm
旋回径
270 mm
オフセット
55 mm
旋回半径
135 mm
Wheel
トレッドの硬度(A)
63 ショアA
本体材質
ポリアミド
トレッド材質
弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理
トレッド幅
46 mm
直径
160 mm
ボディ幅
46 mm
スレッドガード
スレッドガードなし
車軸
ナットでネジ止め
ベアリング
ローラーベアリング
車輪色
シルバーグレー(RAL7001)
special-features-image
特別な機能
商品ギャラリーをスキップ

関連商品

バリアント
固定キャスター 160 mm
固定キャスター 160 mm
Alpha
3478UFR160P63

Alpha固定キャスターは、長方形プレートフィッティングを採用した産業用キャスターです。ハウジングはスチール、重量系材料で構成され、高い耐久性を実現しています。ホイールはポリアミド製ボディに弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理のトレッドを組み合わせ、ローラーベアリングを内蔵しています。ホイール径は160mm、全高は200mmの設計となっています。荷重性能は動荷重300kg(速度4km/h時)、静荷重600kgを実現し、自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム・クリーンルーム技術、消防技術・防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など幅広い用途に対応します。

160 mm
200 mm
300 kg
160 mm
200 mm
300 kg
バリアント
トータルロック付き自在キャスター  160 mm
トータルロック付き自在キャスター 160 mm
Alpha
3477UFR160P63

Alpha トータルロック付き自在キャスターは、長方形プレートフィッティングを採用した産業用キャスターです。ハウジングはスチール製重量系構造で、2つのボールレースによるスイベルベアリングを搭載しています。ホイールはポリアミド製ボディに弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理のトレッドを組み合わせ、ローラーベアリングを内蔵しています。ホイール径は160mm、全高は200mmの設計です。荷重性能は動荷重300kg(4km/h時)、静荷重600kgを実現しています。自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム・クリーンルーム技術、消防技術・防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など幅広い用途に対応します。

160 mm
200 mm
300 kg
160 mm
200 mm
300 kg
商品ギャラリーをスキップ

関連商品

バリアント
固定キャスター 160 mm
固定キャスター 160 mm
Alpha
3478UFR160P63

Alpha固定キャスターは、長方形プレートフィッティングを採用した産業用キャスターです。ハウジングはスチール、重量系材料で構成され、高い耐久性を実現しています。ホイールはポリアミド製ボディに弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理のトレッドを組み合わせ、ローラーベアリングを内蔵しています。ホイール径は160mm、全高は200mmの設計となっています。荷重性能は動荷重300kg(速度4km/h時)、静荷重600kgを実現し、自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム・クリーンルーム技術、消防技術・防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など幅広い用途に対応します。

160 mm
200 mm
300 kg
160 mm
200 mm
300 kg
バリアント
トータルロック付き自在キャスター  160 mm
トータルロック付き自在キャスター 160 mm
Alpha
3477UFR160P63

Alpha トータルロック付き自在キャスターは、長方形プレートフィッティングを採用した産業用キャスターです。ハウジングはスチール製重量系構造で、2つのボールレースによるスイベルベアリングを搭載しています。ホイールはポリアミド製ボディに弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理のトレッドを組み合わせ、ローラーベアリングを内蔵しています。ホイール径は160mm、全高は200mmの設計です。荷重性能は動荷重300kg(4km/h時)、静荷重600kgを実現しています。自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム・クリーンルーム技術、消防技術・防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など幅広い用途に対応します。

160 mm
200 mm
300 kg
160 mm
200 mm
300 kg