自在キャスター 160 mm
Alpha
EAN:
4031582396218
商品番号:
3470PVU160P63
- 無害な材料
- 試験済み品質
- 継続的な使用
Alpha自在キャスターは長方形プレート取付方式を採用した産業用キャスターです。ハウジングはスチール製重量系構造で、2つのボールレースによる旋回ベアリングを装備しています。ホイールは直径160mmで、ポリプロピレン製ボディに硬質ゴム黒色トレッドを組み合わせ...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
Alpha自在キャスターは長方形プレート取付方式を採用した産業用キャスターです。ハウジングはスチール製重量系構造で、2つのボールレースによる旋回ベアリングを装備しています。ホイールは直径160mmで、ポリプロピレン製ボディに硬質ゴム黒色トレッドを組み合わせ、合成樹脂スペーサーチューブ付きプレーンベアリングを内蔵しています。全高は200mmです。荷重性能は動荷重135kg(4km/h時)、静荷重270kgを実現しています。自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム・クリーンルーム技術、消防技術・防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など幅広い用途に対応します。
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
継続的な使用
防塵リング付き旋回ベアリングで連続した動きを実現
簡単な操縦
二重ボールベアリング付き旋回ヘッド