メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!
Alpha自在キャスターは、ボルト穴取付方式を採用した産業用キャスターです。ハウジングはスチール、重量系材料で構成され、2つのボールレースによるスイベルベアリングを搭載しています。ホイールは直径160mmで、ポリプロピレン製ボディに硬質ゴム、黒のトレッド材を使用し、プレーンベアリングを内蔵しています。全高は195mmの設計となっています。荷重性能は、動荷重135kg(4km/h時)、静荷重270kgを実現しています。自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム・クリーンルーム技術、消防技術・防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など幅広い用途に対応します。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
3470PVO160P30-13
EAN
4031582304145
コア属性
ハウジングタイプ
自在キャスター
4km/hの耐荷重
135 kg
静荷重
270 kg
取付高
195 mm
最大温度範囲
60 °C
温度範囲(最小)
-20 °C
総重量
1.88 kg
製品名
Alpha
標準
EN12532 - 輸送機器
導電性
ステンレス
フィッティング
フィッティングタイプ
ボルト穴
ボルト穴径
13 mm
ハウジング
色
青色被膜保護
フォーク形状
幅の広い
住宅用建材
スチール、重量系
旋回ベアリング
2つのボールレース
旋回径
270 mm
オフセット
55 mm
旋回半径
135 mm
車輪
トレッドの硬度(A)
85 ショアA
本体材質
ポリプロピレン
トレッド材質
硬質ゴム、黒
トレッド幅
40 mm
直径
160 mm
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
トータルロック付き自在キャスター 160 mm
トータルロック付き自在キャスター 160 mm
Alpha
3477PVO160P30-13

本製品「Alpha」は、トータルロック付き自在キャスターとして設計された産業用キャスターであり、搬送機器や作業設備の移動と固定を高い信頼性で両立させます。取付部にはボルト穴を採用しており、既存の架台や装置フレームへ確実に締結できる構造です。ハウジングはスチール製で、重量系の素材を用いることにより高い剛性を確保しています。旋回部には2つのボールレースを配置しており、旋回動作の円滑化に寄与します。車輪は直径160 mmで、軸受にはプレーンベアリングを採用しています。踏面には硬質ゴム(黒)を使用しており、床面との接触において耐摩耗性を確保するとともに、荷重を安定して支持します。車輪本体の材質はポリプロピレンで、軽量性に優れています。全体の高さは195 mmであり、設置スペースに制約のある環境においても適用が容易です。荷重仕様として、静荷重は270 kgです。動荷重は135 kgであり、速度4 km/hの条件で規定されています。静荷重は停止状態での保持能力を示す値であり、動荷重は移動時に許容される荷重の上限を示す値として、設計時に区別して参照する必要があります。これらの仕様に基づき、本製品は自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システムおよびクリーンルーム技術、消防技術および防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台などの幅広い分野に適用できます。

160 mm
195 mm
135 kg
160 mm
195 mm
135 kg