メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

CADファイル

Agila stainless自在キャスターは、長方形プレートタイプの取付金具を備えた高品質な産業用キャスターです。ハウジングはステンレス、中量系材質で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリングシステムを採用しています。ホイール本体はポリプロピレン製で、トレッド部分には熱可塑性ゴムを使用し、プレーンベアリングを内蔵しています。ホイール直径は150mm、全高は183mmの設計となっています。荷重仕様は、動荷重が時速3km/hで100kg、静荷重が200kgに対応します。ケータリングカートと食事配膳システム、業務用清掃カートなどの用途に最適化されており、衛生的で耐久性に優れた性能を提供します。ステンレス製ハウジングと高品質ベアリングシステムにより、長期間の安定した運用が可能です。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
7470PJO150P51
EAN
4031582350494
コア属性
ハウジングタイプ
自在キャスター
3km/hの耐荷重
100 kg
静荷重
200 kg
取付高
183 mm
最大温度範囲
60 °C
温度範囲(最小)
-20 °C
総重量
0.81 kg
製品名
Agila stainless
標準
EN12530 - デバイスキャスター
導電性
ステンレス
フィッティング
フィッティングタイプ
長方形プレート
プレート穴径
11 mm
プレート穴長(最大)
75 mm
プレート穴幅(最大)
50 mm
プレート長
95 mm
プレート幅
70 mm
ハウジング
色
ステンレス
フォーク形状
幅の広い
住宅用建材
ステンレス、中量系
旋回ベアリング
2つのボールレース
旋回径
240 mm
オフセット
45 mm
旋回半径
120 mm
車輪
トレッドの硬度(A)
87 ショアA
本体材質
ポリプロピレン
トレッド材質
熱可塑性ゴム
トレッド幅
32 mm
直径
150 mm
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
恒久的な洗浄性
全金属部品はステンレス鋼製
低メンテナンス材料
アルミまたはステンレス製の全金属部品
商品ギャラリーをスキップ

関連商品

バリアント
トータルロック付き自在キャスター 150 mm
トータルロック付き自在キャスター 150 mm
Agila stainless
7477PJO150P51

製品名はAgila stainlessで、タイプはトータルロック付き自在キャスターです。本製品は、ケータリングカートと食事配膳システム、および業務用清掃カートへの適用を想定して設計されており、衛生性と耐久性が求められる現場での安定した搬送を支援します。取付部には長方形プレートを採用しています。長方形プレートは取付面に対して広い接触面積を確保できるため、カートやシステムのフレームへ確実に固定でき、走行時の振動や荷重変動に対しても取付状態を安定させることができます。ハウジングの素材はステンレス、中量系です。ステンレス製のハウジングは、水洗いや洗浄剤の使用を伴う環境においても錆の発生を抑制し、長期にわたって外観と機能を維持できます。旋回部には2つのボールレースを備えており、360度の自在な旋回動作をスムーズかつ安定して実現します。車輪の直径は150 mmで、ベアリングにはプレーンベアリングを採用しています。プレーンベアリングは構造が簡潔で、耐荷重性と耐久性に優れた回転機構を提供します。踏面材質には耐熱可塑性ゴムを使用しており、床面との接地時に適度な弾性と耐摩耗性を発揮します。本体材質はポリプロピレンで、軽量性と耐薬品性を両立させています。寸法について、全高は183 mmです。限られた設置スペースや機器の下部クリアランスにおいても組み込みやすい寸法設計となっており、設計段階での高さ確認に活用できます。荷重仕様は次のとおりです。静荷重の定格容量は200 kgであり、停止時に負荷を支持できる上限値を示します。動荷重の定格容量は、速度3 km/hにおいて100 kgです。走行時の荷重設計にあたっては、動荷重の値を基準として安全率を考慮することを推奨します。

150 mm
183 mm
100 kg
150 mm
183 mm
100 kg