メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!
Agila自在キャスターは、ボルト穴取付方式を採用しており、任意の長さの標準ネジで取り付けることができます。ハウジングはスチール中量系材質で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリング機構を備えています。ホイールはポリプロピレン製ボディに熱可塑性ゴムトレッドを組み合わせ、プレーンベアリングを内蔵した直径150mmの構造となっています。全高は185mmに設計されています。荷重仕様は、動荷重が速度3km/h時に100kg、静荷重が200kgとなっています。ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなどの用途に最適です。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
2470PJO150P30-13
EAN
4031582365085
コア属性
ハウジングタイプ
自在キャスター
3km/hの耐荷重
100 kg
静荷重
200 kg
取付高
185 mm
最大温度範囲
60 °C
温度範囲(最小)
-20 °C
総重量
0.75 kg
製品名
Agila
標準
EN12530 - デバイスキャスター
導電性
ステンレス
フィッティング
ヒント
キャスターは、任意の長さの標準ネジで取り付けることができます。
フィッティングタイプ
ボルト穴
ボルト穴径
13 mm
ハウジング
色
青色被膜保護
フォーク形状
幅の広い
住宅用建材
スチール、中量系
旋回ベアリング
2つのボールレース
旋回径
240 mm
オフセット
45 mm
旋回半径
120 mm
車輪
トレッドの硬度(A)
87 ショアA
本体材質
ポリプロピレン
トレッド材質
熱可塑性ゴム
トレッド幅
32 mm
直径
150 mm
スレッドガード
スレッドガードなし
ベアリング
プレーンベアリング
ハンドルセット
ヒント
キャスターは、任意の長さの標準ネジで取り付けることができます。
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
トータルロック付き自在キャスター 150 mm
トータルロック付き自在キャスター 150 mm
Agila
2477PJO150P30-13

Agila トータルロック付き自在キャスターは、ボルト穴タイプの取り付け方式を採用し、任意の長さの標準ネジで取り付けることができます。ハウジングはスチール、中量系材料で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリングを備えています。ホイールは直径150mmで、ポリプロピレン製のボディに熱可塑性ゴムのトレッドを組み合わせ、プレーンベアリングを使用しています。全高は185mmです。荷重容量は、動荷重が時速3km/hで100kg、静荷重が200kgとなっています。ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなどの用途に適用されます。

150 mm
185 mm
100 kg
150 mm
185 mm
100 kg