メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!
Agila自在キャスターは長方形プレートフィッティングを採用し、多様な用途に対応する高性能キャスターです。ハウジングはスチール、中量系材質で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリングシステムを搭載しています。ホイールはシートスチール製ボディに硬質ゴム、ノンマーキングトレッドを組み合わせ、コーンボールベアリングを内蔵し、直径150mmの設計となっています。全高は185mmのコンパクト設計で、動荷重100kg(速度3km/h時)、静荷重200kgの優れた耐荷重性能を実現しています。ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなど、医療・介護・商業分野での幅広い用途に最適です。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
2470DIK150P50
EAN
4031582010381
S4材質番号
990030011
コア属性
ハウジングタイプ
自在キャスター
全幅
60 mm
3km/hの耐荷重
100 kg
静荷重
200 kg
取付高
185 mm
最大温度範囲
85 °C
温度範囲(最小)
-20 °C
総重量
1.41 kg
製品名
Agila
標準
EN12530 - デバイスキャスター
導電性
ステンレス
フィッティング
フィッティングタイプ
長方形プレート
プレート穴径
8.5 mm
プレート穴長(最大)
51.5 mm
プレート穴長(最小)
46.5 mm
プレート穴幅(最大)
61.5 mm
プレート穴幅(最小)
56 mm
プレート長
77 mm
プレート幅
67 mm
ハウジング
青色被膜保護
フォーク形状
幅の広い
住宅用建材
スチール、中量系
旋回ベアリング
2つのボールレース
ドーム径
60 mm
旋回径
240 mm
オフセット
45 mm
旋回半径
120 mm
車輪
トレッドの硬度(A)
80 ショアA
本体材質
シートスチール
トレッド材質
硬質ゴム、ノンマーキング
トレッド幅
32 mm
直径
150 mm
ボディ幅
32 mm
スレッドガード
スレッドガード付き
ベアリング
コーンボールベアリング
車輪色
青色被膜保護
special-features-image
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
堅固なハウジング
プレス成形された亜鉛メッキ鋼製
多様な取り付けオプション
幅広い用途に対応する異なる取付寸法
資源節約型の部品交換
ねじ込み式車軸で容易なホイール交換
低メンテナンスホイール
障害のない動作と最小限の清掃を実現するねじガード
ノンマーキング移動
摩耗低減と清掃要求の少ないホイール
簡単な操縦
二重ボールベアリング付き旋回ヘッド
商品ギャラリーをスキップ

アクセサリー

車輪 125 mm
Puretech
DIK 125x32-Ø8,1

Puretechは車輪タイプのキャスター用ホイールで、直径125mm、トレッド幅32mm、ハブ長36mm、アクスル穴径8mmの仕様を備えています。車輪本体はシートスチール製で、トレッド部には硬質ゴム・ノンマーキング材を採用し、コーンボールベアリングを搭載しています。静的荷重容量は200kg、動的荷重容量は時速3km/hで100kgとなっており、足場、ショッピングカート、店舗用什器とディスプレイ、ツールキャビネット、廃棄物処理設備、作業台、輸送機器など、様々な用途での使用に対応しています。

125 mm
100 kg
125 mm
100 kg
商品ギャラリーをスキップ

関連商品

バリアント
方向ロック付き旋回キャスター  150 mm
方向ロック付き旋回キャスター 150 mm
Agila
2471DIK150P50

Agila方向ロック付き旋回キャスターは、長方形プレートフィッティングを採用した産業用キャスターです。ハウジングはスチール、中量系材質で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリングシステムを搭載しています。ホイールは、シートスチール製ボディに硬質ゴム、ノンマーキングトレッドを組み合わせ、コーンボールベアリングを内蔵した直径150mmの設計となっています。全高は185mmのコンパクトな寸法で設計されています。荷重仕様は、動荷重100kg(速度3km/h時)、静荷重200kgの耐荷重性能を実現しています。ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなど、医療・介護・商業施設での幅広い用途に最適化されたキャスターです。

150 mm
185 mm
100 kg
150 mm
185 mm
100 kg
バリアント
トータルロック付き自在キャスター  150 mm
トータルロック付き自在キャスター 150 mm
Agila
2477DIK150P50

Agilaトータルロック付き自在キャスターは、長方形プレートフィッティングを採用した高性能キャスターです。ハウジングはスチール、中量系材質で構成され、2つのボールレースによるスイベルベアリングシステムを搭載しています。ホイールは直径150mmで、シートスチール製ボディに硬質ゴム、ノンマーキングトレッドを組み合わせ、コーンボールベアリングを内蔵しています。全高は185mmの設計となっています。荷重性能は、動荷重100kg(速度3km/h時)、静荷重200kgを実現しています。ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなど、幅広い用途に対応する信頼性の高いキャスターです。

150 mm
185 mm
100 kg
150 mm
185 mm
100 kg
バリアント
固定キャスター 150 mm
固定キャスター 150 mm
Agila
2478DIK150P50

Agila固定キャスターは、長方形プレート取付方式を採用した産業用キャスターです。ハウジングにはスチール中量系材料を使用し、優れた耐久性を実現しています。ホイール本体はシートスチール製で、トレッドには硬質ゴム(ノンマーキング)を採用し、床面への跡付きを防止します。ベアリングにはコーンボールベアリングを搭載し、スムーズな回転性能を提供します。ホイール直径は150mm、全高は185mmの設計となっています。動荷重は時速3km/hで100kg、静荷重は200kgの負荷容量を有します。ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなど、幅広い用途に対応可能な汎用性の高いキャスターです。

150 mm
185 mm
100 kg
150 mm
185 mm
100 kg