自在キャスター 125 mm
Footmaster
注文番号:
990800209
EAN:
4031582496581
商品番号:
FOOT MASTER GASD-125-ASF-HUD
- 無害な材料
- 試験済み品質
Footmasterは自在キャスターであり、機械製造、足場、店舗用什器とディスプレイ、輸送機器、作業台、大型AGVシステム、およびAMRシステムなど、多様な産業用途に対応する高性能な移動ソリューションです。本製品は未加工ハブベアリングを採用した直径125m...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
Footmasterは自在キャスターであり、機械製造、足場、店舗用什器とディスプレイ、輸送機器、作業台、大型AGVシステム、およびAMRシステムなど、多様な産業用途に対応する高性能な移動ソリューションです。本製品は未加工ハブベアリングを採用した直径125mmのホイールを搭載しており、堅牢な構造と優れた回転性能を実現しています。全体高さは175mmに設計されており、コンパクトながら安定した設置が可能です。動的負荷容量は3km/hの速度条件下において440kgの荷重に対応し、重量物の運搬や移動が必要な環境での使用に適しています。このキャスターは、厳しい産業環境での耐久性と信頼性を備えており、機械装置の効率的な移動と操作性を向上させるために設計されています。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
コア属性
フィッティング
ハウジング
車輪
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み