自在キャスター 125 mm
Delta twin
注文番号:
990837750
EAN:
4031582365658
商品番号:
9940ITP125P63 soft cv
- 無害な材料
- 試験済み品質
- 強力な構造
Delta twin自在キャスターは、長方形プレートタイプの取付金具を備えた高性能キャスターです。ハウジングは鋳鉄、鍛鉄、重量系材料で構成され、精密ボールベアリングによる旋回機構を採用しています。ホイールはアルミニウム製ボディにポリウレタン、鋳造トレッド材...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
Delta twin自在キャスターは、長方形プレートタイプの取付金具を備えた高性能キャスターです。ハウジングは鋳鉄、鍛鉄、重量系材料で構成され、精密ボールベアリングによる旋回機構を採用しています。ホイールはアルミニウム製ボディにポリウレタン、鋳造トレッド材を使用し、精密ボールベアリングを内蔵、直径125mmの設計となっています。全高は178mmのコンパクト設計です。動荷重は4km/h時に750kg、6km/h時に600kgに対応し、静荷重は1500kgまで支持可能です。航空宇宙産業・空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器など幅広い産業分野での使用に適しています。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
品番
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
特別な機能