メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

CADファイル

Galea自在キャスターは長方形プレート取付方式を採用した産業用キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、2つのボールレースによる旋回ベアリング機構を備えています。ホイールは導電性ポリプロピレン製のボディに導電性熱可塑性ゴム製トレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵しており、直径125mmの仕様となっています。全高は163mmに設計されています。荷重性能は、3km/h走行時の動荷重が100kg、静荷重が200kgとなっています。ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、シャワーチェアなどの医療・介護機器や業務用機器への適用に最適化されており、導電性材料により静電気対策も考慮された設計となっています。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
5070YGP125P60-90x70
EAN
4031582353402
コア属性
ハウジングタイプ
自在キャスター
3km/hの耐荷重
100 kg
静荷重
200 kg
取付高
163 mm
最大温度範囲
60 °C
温度範囲(最小)
-20 °C
総重量
0.42 kg
製品名
Galea
標準
EN12530 - デバイスキャスター
導電性
ステンレス
フィッティング
フィッティングタイプ
長方形プレート
プレート穴径
8 mm
プレート穴長(最大)
70 mm
プレート穴長(最小)
60 mm
プレート穴幅(最大)
55 mm
プレート穴幅(最小)
50 mm
プレート長
90 mm
プレート幅
70 mm
ハウジング
フォーク形状
クローズ
住宅用建材
ポリアミド
旋回ベアリング
2つのボールレース
旋回径
205 mm
オフセット
40 mm
旋回半径
102.5 mm
車輪
トレッドの硬度(A)
87 ショアA
本体材質
ポリプロピレン、導電性
トレッド材質
熱可塑性ゴム、導電性
トレッド幅
30 mm
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
規格準拠
食品産業での使用に適用 (Lerpac 承認)
商品ギャラリーをスキップ

関連商品

バリアント
トータルロック付き自在キャスター 125 mm
トータルロック付き自在キャスター 125 mm
Galea
5077YGP125P60-90x70

ガレア(Galea)は、トータルロック付き自在キャスターであり、産業用および業務用の搬送機器に適した設計です。取付部には長方形プレートを採用しており、既存の設備や台車への固定作業を容易に行えます。ハウジングはポリアミド製で、軽量性と耐薬品性を両立しつつ、2つのボールレースによる自在旋回機構を備えることで、方向転換時の操作性を高めています。ホイールは直径125mmで、精密ボールベアリングを採用し、転がり抵抗を抑えた滑らかな走行を実現します。トレッド材には耐熱性ゴムを使用し、導電性を付与しているため、静電気対策が求められる環境にも対応可能です。ボディ素材はポリプロピレンで、導電性を備えています。全体の高さは163mmです。定格荷重は、静止状態で1輪あたり200kg、速度3km/hでの動荷重は1輪あたり100kgとなっております。想定用途は、ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、シャワーチェアであり、用途に応じた適切な荷重管理が必要です。

125 mm
163 mm
100 kg
125 mm
163 mm
100 kg
バリアント
方向ロック付き旋回キャスター 125 mm
方向ロック付き旋回キャスター 125 mm
Galea
5071YGP125P60-90x70

本製品Galea(ガレア)は、方向ロック付き旋回キャスターであり、ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、シャワーチェアなど、移動と停止の両方が求められる用途に適用することを想定して設計されています。取付部には長方形プレート形式を採用しており、設置対象の構造部材へ取り付けられるように構成されています。ハウジングはポリアミド製で、旋回機構として2つのボールレースを備えており、荷重を両列で支えながら旋回動作を行う構造になっています。車輪は直径125 mmで、回転部には精密ボールベアリングを採用しています。トレッドには熱可塑性ゴムを用いており、導電性を備えています。ホイール本体はポリプロピレン製で、こちらも導電性を有しています。このため、トレッドとホイール本体の双方で導電性が確保された構成となっています。寸法については、全体高さが163 mmです。取付部から車輪の接地面までの全体の高さを確認したうえで、設置スペースとの適合を判断してください。荷重仕様として、静荷重は200 kgに対応します。また、動荷重は速度3 km/hの条件下で100 kgに対応します。静荷重と動荷重は条件が異なるため、使用時の走行速度と負荷を区別して評価することが必要です。これらの仕様を事前に確認することで、使用環境に適した選定と安全な運用が可能になります。

125 mm
163 mm
100 kg
125 mm
163 mm
100 kg