メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

CADファイル

Galea自在キャスターは、ソリッドステム、丸型の取付金具を備えた高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、2つのボールレースによる旋回ベアリングを採用し、スムーズな回転を実現します。ホイールは導電性ポリプロピレン製のボディに導電性熱可塑性ゴムトレッドを組み合わせ、プレーンベアリングを内蔵しています。ホイール直径は125mm、全高は162mmの設計となっています。荷重性能は、動荷重が3km/h時に100kg、静荷重が200kgまで対応可能です。ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、シャワーチェアなどの医療・介護機器に最適な仕様となっており、導電性材料により静電気の蓄積を防止し、安全性を確保します。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
5070YGH125R05-22x40
EAN
4031582354362
コア属性
ハウジングタイプ
自在キャスター
3km/hの耐荷重
100 kg
静荷重
200 kg
取付高
162 mm
最大温度範囲
60 °C
温度範囲(最小)
-20 °C
総重量
0.62 kg
製品名
Galea
標準
EN12530 - デバイスキャスター
導電性
ステンレス
フィッティング
フィッティングタイプ
ソリッドステム、丸型
ボルト径
22 mm
ボルト長
40 mm
ハウジング
フォーク形状
クローズ
住宅用建材
ポリアミド
旋回ベアリング
2つのボールレース
旋回径
205 mm
オフセット
40 mm
旋回半径
102.5 mm
車輪
トレッドの硬度(A)
87 ショアA
本体材質
ポリプロピレン、導電性
トレッド材質
熱可塑性ゴム、導電性
トレッド幅
30 mm
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
規格準拠
食品産業での使用に適用 (Lerpac 承認)
商品ギャラリーをスキップ

関連商品

バリアント
方向ロック付き旋回キャスター 125 mm
方向ロック付き旋回キャスター 125 mm
Galea
5071YGH125R05-22x40

Galea方向ロック付き旋回キャスターは、ソリッドステム、丸型フィッティングを採用した高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、2つのボールレースによる旋回ベアリング機構を搭載しています。ホイールは導電性ポリプロピレン製のボディに導電性熱可塑性ゴムトレッドを組み合わせ、プレーンベアリングを内蔵しています。ホイール直径は125mm、全高は162mmの設計となっています。荷重性能は、動荷重100kg(速度3km/h時)、静荷重200kgを実現しています。ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、シャワーチェアなどの医療・介護機器への適用に最適化されており、導電性材料により静電気対策も考慮された仕様となっています。

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
トータルロック付き自在キャスター 125 mm
Galea
5077YGH125R05-22X40 7001/7042 screwed

Galeaはトータルロック付き自在キャスターであり、ソリッドステム丸型フィッティングを採用した高機能な移動ソリューションです。ハウジングはポリアミド製で構成され、2つのボールレース機構を備えた旋回ベアリングにより、スムーズで安定した回転性能を実現しています。車輪は直径125mmの設計で、プレーンベアリングを搭載し、トレッド材には熱可塑性ゴムと導電性材料を採用することで、耐久性と静電気対策を両立させています。車輪本体はポリプロピレン製の導電性材料で構成されており、様々な環境での使用に対応しています。全体高さは162mmであり、コンパクトながら十分な機能性を備えた設計となっています。静的負荷容量は200kg、動的負荷容量は時速3km/hの速度条件下で100kgの性能を発揮します。本製品はケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、シャワーチェアなど、医療・福祉・飲食業界の多様なアプリケーションに適用可能であり、安全性と信頼性が求められる用途での使用を想定した設計となっています。

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg