メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!
Galea自在キャスターは、ボルト穴フィッティングを採用した高性能キャスターです。ハウジングは耐久性に優れたポリアミド製で、2つのボールレースによるスイベルベアリング構造により滑らかな回転を実現しています。ホイールは、ポリプロピレン製のボディに熱可塑性ゴムトレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵することで優れた走行性能を提供します。ホイール直径は125mm、全高は162mmのコンパクト設計となっています。動荷重は3km/h時に100kg、静荷重は200kgの高い耐荷重性能を誇ります。ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、シャワーチェアなどの医療・介護機器や業務用機器に最適な仕様です。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
5070PJP125P30-10
EAN
4031582378658
コア属性
ハウジングタイプ
自在キャスター
全幅
66 mm
3km/hの耐荷重
100 kg
静荷重
200 kg
取付高
162 mm
最大温度範囲
60 °C
温度範囲(最小)
-20 °C
総重量
0.52 kg
製品名
Galea
標準
EN12530 - デバイスキャスター
導電性
ステンレス
フィッティング
フィッティングタイプ
ボルト穴
ボルト穴径
10 mm
ハウジング
フォーク形状
クローズ
住宅用建材
ポリアミド
旋回ベアリング
2つのボールレース
ドーム径
59 mm
旋回径
205 mm
オフセット
40 mm
旋回半径
102.5 mm
車輪
トレッドの硬度(A)
87 ショアA
本体材質
ポリプロピレン
トレッド材質
熱可塑性ゴム
トレッド幅
30 mm
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
規格準拠
食品産業での使用に適用 (Lerpac 承認)
商品ギャラリーをスキップ

関連商品

バリアント
方向ロック付き旋回キャスター 125 mm
方向ロック付き旋回キャスター 125 mm
Galea
5071PJP125P30-10

Galea方向ロック付き旋回キャスターは、ボルト穴取付方式を採用した高性能キャスターです。ハウジングは耐久性に優れたポリアミド製で、2つのボールレースによる旋回ベアリング構造により滑らかな回転を実現しています。ホイールはポリプロピレン製ボディに熱可塑性ゴムトレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵することで優れた走行性能を提供します。ホイール直径は125mm、全高は162mmのコンパクト設計です。動荷重は3km/h時に100kg、静荷重は200kgの高い耐荷重性能を誇ります。ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、シャワーチェアなどの医療・介護機器や業務用機器に最適な仕様となっています。

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
バリアント
トータルロック付き自在キャスター 125 mm
トータルロック付き自在キャスター 125 mm
Galea
5077PJP125P30-10

Galeaトータルロック付き自在キャスターは、ボルト穴取付方式を採用した高性能キャスターです。ハウジングは耐久性に優れたポリアミド製で、2つのボールレースによる旋回ベアリング構造により滑らかな回転を実現しています。ホイールは軽量なポリプロピレン製ボディに熱可塑性ゴムトレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵することで優れた走行性能を提供します。ホイール直径は125mm、全高は162mmのコンパクト設計となっています。動荷重は3km/h時に100kg、静荷重は200kgの高い耐荷重性能を誇ります。ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、シャワーチェアなど医療・介護分野での幅広い用途に最適です。

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
バリアント
ホイールブレーキ付き自在キャスター 125 mm
ホイールブレーキ付き自在キャスター 125 mm
Galea
5075PJP125P30-10

Galeaホイールブレーキ付き自在キャスターは、ボルト穴取付方式を採用した高性能キャスターです。ハウジングは耐久性に優れたポリアミド製で、2つのボールレースによるスイベル軸受構造により滑らかな旋回動作を実現しています。ホイール本体はポリプロピレン製、トレッド部分には熱可塑性ゴムを使用し、精密ボールベアリングにより静粛性と耐久性を確保しています。ホイール直径は125mm、全高は162mmのコンパクト設計です。動荷重は時速3km/hで100kg、静荷重は200kgの高い耐荷重性能を有しています。ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、シャワーチェアなど医療・介護分野での使用に最適化されており、安全性と操作性を両立した製品です。

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg