メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

CADファイル

Galea自在キャスターは、ボルト穴タイプの取付方式を採用した産業用キャスターであり、ポリアミド製のハウジングに2つのボールレース旋回軸受を搭載しています。車輪は直径125mmの熱可塑性ゴム製トレッドを備えており、ポリプロピレン製のボディと組み合わせることで、耐久性と操作性を両立させています。プレーンベアリングを採用した車輪は、スムーズな回転性能を実現し、長期間の使用においても安定した走行特性を維持します。本製品の全体高さは162mmであり、コンパクトな設計により様々な環境への適応性を確保しています。静的荷重容量は200kg、動的荷重容量は時速3km/hの条件下で100kgとなっており、ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、シャワーチェアなど、医療施設や飲食サービス業界での幅広い用途に対応できる仕様となっています。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
5070PJH125P30-12
EAN
4031582378641
コア属性
ハウジングタイプ
自在キャスター
全幅
66 mm
3km/hの耐荷重
100 kg
静荷重
200 kg
取付高
162 mm
最大温度範囲
60 °C
温度範囲(最小)
-20 °C
総重量
0.5 kg
製品名
Galea
標準
EN12530 - デバイスキャスター
導電性
ステンレス
フィッティング
フィッティングタイプ
ボルト穴
ボルト穴径
12 mm
ハウジング
フォーク形状
クローズ
住宅用建材
ポリアミド
旋回ベアリング
2つのボールレース
ドーム径
59 mm
旋回径
205 mm
オフセット
40 mm
旋回半径
102.5 mm
車輪
トレッドの硬度(A)
87 ショアA
本体材質
ポリプロピレン
トレッド材質
熱可塑性ゴム
トレッド幅
30 mm
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
規格準拠
食品産業での使用に適用 (Lerpac 承認)
商品ギャラリーをスキップ

関連商品

バリアント
方向ロック付き旋回キャスター 125 mm
方向ロック付き旋回キャスター 125 mm
Galea
5071PJH125P30-12

Galea方向ロック付き旋回キャスターは、ボルト穴取付方式を採用した高性能キャスターです。ハウジングは耐久性に優れたポリアミド製で、2つのボールレースによる旋回ベアリング機構を搭載しています。ホイールは、ポリプロピレン製ボディに熱可塑性ゴムトレッドを組み合わせ、プレーンベアリングを内蔵した構造となっています。ホイール直径は125mm、全高は162mmの寸法仕様です。荷重性能は、動荷重100kg(速度3km/h時)、静荷重200kgを実現しています。ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、シャワーチェアなどの医療・介護機器への適用に最適化された設計となっています。

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
トータルロック付き自在キャスター 125 mm
Galea
5077PJH125P30-12

Galea トータルロック付き自在キャスターは、ボルト穴を備えた取付方式を採用し、ポリアミド製のハウジングに2つのボールレース旋回軸受を搭載した高性能な移動機器です。本製品のホイールは直径125mmで、ポリプロピレン製のボディにプレーンベアリングを装備し、熱可塑性ゴム製のトレッドを備えることで、優れた耐久性と走行性能を実現しています。全体高さは162mmの設計となっており、コンパクトながら安定した構造を提供します。静的負荷容量は200kg、動的負荷容量は時速3km/hの条件下で100kgの仕様となっており、様々な用途に対応可能です。本キャスターはケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、シャワーチェアなど、医療施設や食品サービス業界における移動式機器に最適な選択肢として設計されています。

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
バリアント
ホイールブレーキ付き自在キャスター 125 mm
ホイールブレーキ付き自在キャスター 125 mm
Galea
5075PJH125P30-12

Galeaホイールブレーキ付き自在キャスターは、ボルト穴取付方式を採用した高性能キャスターです。ハウジングは耐久性に優れたポリアミド製で、2つのボールレースによるスイベルベアリング構造により滑らかな回転を実現しています。ホイールはポリプロピレン製ボディに熱可塑性ゴムトレッドを組み合わせ、プレーンベアリングを内蔵した直径125mmの設計となっています。全高は162mmのコンパクトな寸法で、動荷重100kg(速度3km/h時)、静荷重200kgの優れた耐荷重性能を誇ります。ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、シャワーチェアなどの医療・介護機器に最適な仕様となっており、安全性と操作性を両立した信頼性の高いキャスターです。

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg