自在キャスター 125 mm
Galea
EAN:
4031582399561
商品番号:
5070PIO125P52
- 無害な材料
- 試験済み品質
- カラー マッチング
Galea自在キャスターは、長方形プレート、USボルト穴タイプの取付金具を備えた高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、2つのボールレースによる旋回ベアリングを採用し、スムーズな360度回転を実現します。ホイールは直径125mmで、ポリプロピレン...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
Galea自在キャスターは、長方形プレート、USボルト穴タイプの取付金具を備えた高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、2つのボールレースによる旋回ベアリングを採用し、スムーズな360度回転を実現します。ホイールは直径125mmで、ポリプロピレン製のホイール本体に硬質ゴム、ノンマーキングトレッドを装着し、プレーンベアリングを内蔵しています。全高は163mmのコンパクト設計となっています。荷重性能は、動荷重80kg(速度3km/h時)、静荷重160kgを誇ります。ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、シャワーチェアなどの医療・介護機器に最適で、床面を傷つけることなく静かで安定した移動を提供します。
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
簡単な操縦
二重ボールベアリング付き旋回ヘッド
耐薬品性部品
多くの洗浄剤や化学物質に対して耐性あり
規格準拠
食品産業での使用に適用 (Lerpac 承認)